
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Cavi UNITRONIC®, sistemi per trasmissione dati
- Per sistemi bus su seriali RS485/RS422
- Posa fissa
- UNITRONIC® BUS LD
UNITRONIC® BUS LD
Cavo dati con guaina esterna in PVC, per l'impiego con vari sistemi di bus


Mostra il Video
Video proveniente da YouTube
Fare clic per caricare il video. I cookie vengono impostati da YouTube, che trasmette a YouTube anche il vostro indirizzo IP. Se siete connessi al vostro account YouTube, consentite a YouTube di assegnare il vostro comportamento di navigazione direttamente al vostro profilo personale. È possibile impedire che ciò avvenga disconnettendosi dal proprio account YouTube. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.
Per sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
LD è una denominazione LAPP per lunghe distanze

2170803
Per sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

UNITRONIC BUS LD 1x2x0,22
UNITRONIC BUS LD 1x2x0,22
2170203
Per sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
UNITRONIC BUS LD 3x2x0,22
2170205
Per sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22
UNITRONIC BUS LD 2x2x0,22
2170204
Per sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
2170901
Cavo Industrial Ethernet cat.5 per applicazioni speciali, conforme PROFINET Type C; 2x2xAWG22/7, guaina in PVC

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
2170820
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

H05V-K 1X1 BU
H05V-K 1X1 BU
4510023
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5G0,75
ÖLFLEX PETRO FD 865 CP 5G0,75
0023314
ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP - cavo di alimentazione e comando schermato, privo di alogeni per applicazioni in catene portacavi, resistente a olio e fango a norma NEK 606

ÖLFLEX ROBUST FD 12G0,75
ÖLFLEX ROBUST FD 12G0,75
0026505
ÖLFLEX® ROBUST FD - cavo di alimentazione e comando privo di alogeni per applicazioni di catene portacavi in condizioni ambientali gravose

H05RN-F 3G0,75
H05RN-F 3G0,75
1600252
Cavo di alimentazione e comando H05RN-F, AR, in gomma, 300/500V, classe 5/flessibile da -25°C a +60°C, lieve sollecitazione meccanica, resistente all'olio, ignifugo

UNITRONIC BUS LD FD P A 2X2X0,25
UNITRONIC BUS LD FD P A 2X2X0,25
2170814
Per sistemi di bus quali Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Ignifugo, omologazione UL, codice identificazione cavo DIN 47100. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

ÖLFLEX ROBUST 210 7X0,5
ÖLFLEX ROBUST 210 7X0,5
0021889
ÖLFLEX® ROBUST 210 - cavo di comando, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggio

UNITRONIC LiYY A 4X26AWG/7
UNITRONIC LiYY A 4X26AWG/7
0022404
UNITRONIC® LiYY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con codice colore DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) ignifugo, strumentazione, controllo

UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2x2x0,22
UNITRONIC Li2YCYv (TP) 2x2x0,22
0031350
UNITRONIC® Li2YCYv (TP): cavo per dati PVC a bassa capacità, schermato, con codice DIN 47100, coppie intrecciate PE, rivestimento nero rinforzato/posa esterna, cablaggio RS422/RS485

UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5
UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5
0035810
UNITRONIC® LiYCY (TP): cavo per dati PVC a bassa frequenza con codice DIN 47100 (Maxi TERMI-POINT® 0,34mm²) coppie intrecciate, ignifugo, schermato, strumentazione, controllo

ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 3G0,5
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 3G0,5
1024301
ÖLFLEX® HEAT 125 MC - halogen free power and control cable with DNV GL certificate, special fire performance, IEC 60332-3, suitable for +125°C

ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G4
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G4
10035095
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH - cavo di comando privo di alogeni, HFFR, resistente all'olio, schermato e resistente al freddo per diverse applicazioni, U0/U: 300/500V

UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22
UNITRONIC BUS CAN 2X2X0,22
2170261
Per sistemi di comunicazione basati su CAN come CANopen. gnifugo a norma IEC 60332-1-2, intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 105 1X2X0,64
2170630
Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Nessuna protezione supplementare del cavo da alte temperature. Ignifugo e resistente all'olio. Intervallo di temperatura da -30°C a +105°C

UNITRONIC BUS PB TRAY 1x2x0,64
UNITRONIC BUS PB TRAY 1x2x0,64
2170856
Cavo PROFIBUS DP con omologazione PLTC-ER a norma UL, per cablaggio aperto su canalina portacavi. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

EPIC SIGNAL D-SUB BCM 1MM AU 0.25-1.0
EPIC SIGNAL D-SUB BCM 1MM AU 0.25-1.0
44423356
Contatti femmina EPIC® SIGNAL M23 per serie di connettori circolari M23

A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8
A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8
1591150
Cavo di telecomunicazione per esterni A-2Y(L)2Y...ST III BD conforme a VDE 0816, rivestimento appositamente a strati per interramento diretto e indiretto

EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-10 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-10 (5)
72044030
Connettore per cavo EPIC® M23 di segnale con dado di collegamento

EPIC SIGNAL M23 12P SLM (5)
EPIC SIGNAL M23 12P SLM (5)
73002714
Inserti EPIC® SIGNAL M23 12 poli per serie di connettori circolari M23

SKINTOP MULTI VERSION 1
SKINTOP MULTI VERSION 1
52220065
SKINTOP® MULTI, sistema passacavi per l'installazione di cavi non confezionati, elevato spessore della confezione, ampi intervalli di serraggio variabili

JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8
JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8
0034190
Cavo di installazione JE-Y(ST)Y...BD per elettronica industriale, VDE 0815, PVC, conduttore rigido, coppie, posa in fasci, schermato/foglio plastico, installazione fissa
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Idoneo a diversi sistemi bus basati su RS485 / RS422
Applicazione
- Per posa fissa
Capacità di schermatura massima secondo le prescrizioni EMC - Cavo per sistemi bus Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P
- Ambienti asciutti e umidi
Caratteristiche del prodotto
- I bitrate indicati permettono le seguenti distanze massime:
- 9,6-93,75 kBit/s = 1200 m
- 187,5 kBit/s = max. 1.000 m
- 500 kbit/s = max. 400 m
Norm references / Approvals
- UNITRONIC®BUS LD A: Versione UL con approvazione; UL/CSA tipo CMX conforme a UL 444 e CSA C22.2 No.214-02
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Costruzione
- Conduttore flessibile, a 7 fili in rame nudo
- Isolamento dei conduttori in PE
- Codice colori DIN 47100
- Schermatura totale in calza di rame stagnato
- Guaina esterna: PVC, violetto (RAL 4001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Mutua capacità
- Flexible use: 10 x outer diameter
Tensione di picco
- (non per uso potenza)
250 V
Resistenza del conduttore
- (anello): max. 186 ohm/km
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 8 x diametro esterno
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 1500 V rms
Impedenza caratteristica
- 100 - 120 Ohm
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Posa mobile: da -5°C a +70°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Modubus è registrato presso l’organizzazione Modbus-IDA. SUCOnet P è un marchio depositato del gruppo aziendale Moeller. Modulink P è un marchio depositato della Weidmüller GmbH & Co. VariNet è un marchio depositato della Pepperl+Fuchs GmbH
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.