
UNITRONIC® LAN 200 Cat.5e
Cavo Ethernet, categoria 5e, classe D - testato fino a 200 MHz
Cavo LAN utilizzato in particolare in luoghi con un’elevata concentrazione di terminali, ad esempio in reti per il cablaggio strutturato.
CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Cavi LAN per cablaggio strutturato in edifici secondo EN 50173 e ISO/IEC 11801
Applicazione
- Adatto all'impiego nei luoghi in cui la densità di terminali è molto elevata ad es. per il cablaggio di edifici che ospitano uffici.
- La lunghezza massima dei cavi installati in ambienti del settore terziario (zona orizzontale, piano), in base alle norme ISO/IEC 11801 e EN 50173 non deve superare i 100 m (90 m in tubazione + 10 m patch di collegamento)
Caratteristiche del prodotto
- Trasmissione di segnali dati digitali ed analogici
- IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM - Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
2170138: autoestinguente IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-24
Norm references / Approvals
- I cavi LAN CAT.5e Lapp per Sistemi di cablaggio strutturati soddisfano i requisiti di EIA/TIA-568 e TSB36 e di ISO/IEC 11801 così come EN 50173 (Classe D).
Costruzione
- Conduttore rigido
- U/UTP: non schermato
- F/UTP: schermatura con foglio di alluminio sul totale
- SF/UTP: schermatura con foglio di alluminio e calza di rame stagnato sul totale
- Guaina esterna in PVC o LSZH grigia (RAL 7035)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Raggio minimo di curvatura
- Durante la posa: 8 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Impedenza caratteristica
- 100 Ω ± 15%
Campo di temperatura
- In esercizio: da -20 °C a + 60 °C
- Durante l'installazione: da 0 °C a + 50 °C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa 100 m; tamburo (500; 1000) m
- Datasheet su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
