UNITRONIC® LAN 500 Cat.6A
Cavo Ethernet, categoria 6A, classe EA- testato fino a 500 MHz
Cavo LAN schermato con conduttore rigido, impedenza caratteristica di circa 100 ohm, idoneo per reti per il cablaggio strutturato.
CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Cavi LAN per cablaggio strutturato in edifici secondo EN 50173 e ISO/IEC 11801
Applicazione
- Adatto all'impiego nei luoghi in cui la densità di terminali è molto elevata ad es. per il cablaggio di edifici che ospitano uffici.
- La lunghezza massima dei cavi installati in ambienti del settore terziario (zona orizzontale, piano), in base alle norme ISO/IEC 11801 e EN 50173 non deve superare i 100 m (90 m in tubazione + 10 m patch di collegamento)
Caratteristiche del prodotto
- Trasmissione di segnali dati digitali ed analogici
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
2170195
2170196: autoestinguente IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-24 - IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
Norm references / Approvals
- La classe EA negli standard ISO/IEC corrisponde a CAT.6A
- I cavi LAN CAT.6A di Lapp Kabel per "Sistemi di cablaggio strutturati" soddisfano i requisiti di EIA/TIA-568 e TSB36 e di ISO/IEC 11801 così come EN 50173 (Classe EA- collegamento permanente).
Costruzione
- Conduttore rigido
- U/FTP: schermatura in foglio di alluminio sulle singole coppie
- F/FTP: schermatura totale e sulle coppie con foglio di alluminio
- S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
- Outer sheath either as PVC (color grey RAL1015) or LSZH (color orange RAL2003)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Raggio minimo di curvatura
- Durante la posa: 8 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Impedenza caratteristica
- 100 Ω ± 15%
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -20°C a +60°C
- Mobile: da 0°C a +50°C
- Confezione: matassa 100 m; tamburo (500; 1000) m
- CAT.6a è al momento una bozza di norma
- Datasheet su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.