EPIC® DATA M12X

Il connettore M12X permette una trasmissione di dati e segnali assolutamente affidabile. Grazie alla sua struttura resistente alle vibrazioni, è idoneo per l'impiego in parti mobili di macchine e catene portacavi. È disponibile come connettore volante o passaparete per quadri elettrici, con connessione a perforazione di isolante o a crimpare.

Cat.6A secondo ISO / IEC 11801

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeTempo di montaggiointerferenze

CULUSPROFINET

Codice articolo Descrizione articoloMin. diametro esterno (mm)Max. diametro esterno (mm)Max. diametro conduttore incluso isolamentoAWG rigidoAWG 7-filiAWG 19-filiUnità di base

Prezzo di base

44429476
EPIC® DATA M12X8MSC5,58,5-28-2628-2628-26
Spina M12 X-coded, dritta
381166928
EPIC DATA-IE-AX-M12X-6A-67-FC5,591,624-2127-22-
Presa M12 X-coded, dritta
381166927
EPIC DATA-IE-AX-M12XF-6A-67-FC5,591,624-2127-22-
Presa M12 X-coded, dritta per montaggio a parete
21700622
ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC6,39,71,626-2226-22-
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Durevole grazie alla custodia in metallo in zinco pressofuso.
  • Collegamento semplice grazie alla tecnologia di connessione a crimpare o a perforazione di isolante.
  • La protezione contro le vibrazioni integrata del connettore lo rende resistente a urti e vibrazioni.
  • Certificazione UL come da scheda tecnica che permette l'utilizzo del prodotto nel mercato nordamericano.
  • Quando è collegato, è possibile raggiungere la classe di protezione IP 67.

Norm references / Approvals

  • Per l'impiego con conduttori a fili sottili e sottilissimi delle classi 5 e 6.
  • Impiego universale per le interfacce delle macchine per molte applicazioni di trasmissione dati e segnali.
  • Per l'impiego altamente flessibile e in costante movimento all’interno di parti di macchine in movimento e in catene portacavi.
  • Adatto anche per applicazioni EtherCAT, EtherNET/IP e PROFINET 4 coppie.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore modulare

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura (esercizio)

  • da - 40° C a + 85°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.