EPIC® DATA RJ45

Preparate la vostra rete per il futuro: le esigenze sempre crescenti di trasmissione dei dati ad alte prestazioni richiedono un’espansione costante delle dorsali di rete. Il connettore RJ45 compatibile con la cat. 8.1 è adatto per la trasmissione di segnali ad alta frequenza fino a 2000 MHz e per applicazioni Ethernet fino a 40GBase-T a norma IEEE 802.3bq.

  • Cat.6A secondo ISO / IEC 11801
  • Ausilio di montaggio con codifica a colori
  • Installazione senza attrezzi

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAmpio campo di serraggioResistenza meccanicaTempo di montaggiointerferenze

CULUSPROFINETEtherNetIP

No data available for display
No data available for display
Codice articolo DesignDescrizione articoloMin. diametro esterno (mm)Max. diametro esterno (mm)Minimo diametro del conduttore in mmMax. diametro conduttore incluso isolamentoAWG rigidoAWG 7-filiAWG 19-filiUnità di base

Prezzo di base

Cat.8.1
381166931
Diritto, avvitatoCat.8.15,51011,624-2227-22-
Cat.8.1
381166930
Diritto, avvitatoCat.8.15,5100,851,126-2427-24-
Codifica colore PROFINET (2 coppie)
21700605
Dritto, a scattoED-IE-AX-5-PN-20-FC5911,624 - 2227 - 2222*
21700651
Diritto, avvitatoED-IE-AXS-5-PN-20-FC5,51011,624 - 2227 - 2222*
21700638
Angolato, avvitatoED-IE-90-6A-PN-20-FC5,51011,624 - 2227 - 2222*
EIA/TIA 568A Codifica colore
21700600
Dritto, a scattoED-IE-AX-6A-A-20-FC5911,624 - 2227 - 22-
21700652
Diritto, avvitatoED-IE-AXS-6A-A-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
21700636
Angolato, avvitatoED-IE-90-6A-A-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
EIA/TIA 568B Codifica colore
21700601
Dritto, a scattoED-IE-AX-6A-B-20-FC5911,624 - 2227 - 22-
21700653
Diritto, avvitatoED-IE-AXS-6A-B-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
21700637
Angolato, avvitatoED-IE-90-6A-B-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
Codifica colore secondo EIA/TIA 568A per sezioni cavo ridotte
21700615
Dritto, a scattoED-IE-AX-6A-A-20-FD-FC590,851,126 - 2427 - 2426*
21700654
Diritto, avvitatoED-IE-AXS-6A-A-20-FD-FC5,5100,851,126 - 2427 - 2426*
21700639
Angolato, avvitatoED-IE-90-6A-A-20-FD-FC5,5100,851,126 - 2427 - 2426*
Codifica colore secondo EIA/TIA 568B per sezioni cavo ridotte
21700616
Dritto, a scattoED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC590,851,126 - 2427 - 2426*
21700655
Diritto, avvitato-5,5100,851,126 - 2427 - 2426*
21700640
Angolato, avvitatoED-IE-90-6A-B-20-FD-FC5,5100,851,126 - 2427 - 2426*
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Prodotto disponibile in diverse versioni: uscita cavo diritta con clip a scatto, uscita cavo diritta con pressacavo antistrappo o uscita cavo angolata con pressacavo antistrappo.
  • Certificazione UL come da scheda tecnica che permette l'utilizzo del prodotto nel mercato nordamericano.
  • Collegamento semplice grazie alla tecnologia di connessione a perforazione di isolante.
  • Basso rischio di errori durante il montaggio grazie alla codifica a colori secondo lo standard PROFINET o lo standard EIA/TIA (T568A o T568B).
  • Codifica colore secondo lo standard EIA/TIA anche per conduttori con diametro ridotto.
  • La forma angolare rende possibili quattro diverse uscite per i cavi.
  • Durevole grazie alla custodia in metallo in zinco pressofuso.

Norm references / Approvals

  • Codifica colore T568A/T568B adatta ai cavi cat. 6A o cat. 8.1/8.2.
  • Adatto a tutte le reti LAN e alle applicazioni Ethernet fino a 10GBase-T o 40GBase-T.
  • I connettori cat. 8.1 sono adatti per l’impiego in dorsali di rete.
  • Per il cablaggio strutturato di edifici secondo EN 50173 e ISO/IEC 11801.
  • I connettori cat. 8.1 sono adatti per brevi distanze di trasmissione fino a 30 m, come quelle presenti nei centri elaborazione dati, nelle sale server o per le connessioni da switch a switch.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore modulare

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare

Grado di protezione

  • IP 20

Campo di temperatura (esercizio)

  • da - 40° C a + 85°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • *In caso di conduttori a 19 fili è necessaria un'approvazione del cavo da parte della ditta U.I. Lapp GmbH
  • Cavi approvati: 2170289 & 2170489 ETHERLINE® Cat.5e FD; CE217489 ETHERLINE® Cat.5 FD BK; 2170488 ETHERLINE® Cat.6 FD, 2170888 ETHERLINE® TORSION CAT5