EPIC® DATA CAN Sub-D PRO

Connettori CAN Bus metallici

Connettori per dati robusti D-Sub (9 pin) per CAN BUS, custodia completamente metallica, schermatura completa, versione ottimizzata per CEM con tipo M12 o a molla

  • Elevata protezione EMC
  • Per cavi di diametro fino a 10 mm

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAmpio campo di serraggioResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleRobustointerferenze

DeviceNetCANopen

Codice articolo Descrizione articoloUscita cavoPG-InterfaceUnità di base

Prezzo di base

Connettore Sub-D
21700590
ED-CAN-90-PG-PRO90°sì
21700591
ED-CAN-AX-PRO180° assialeno
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata versatilità grazie ai diversi tipi di morsetti di collegamento
  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida
  • Struttura robusta e affidabile per ambienti difficili
  • Per applicazioni con elevata necessità di protezione EMC

Caratteristiche del prodotto

  • Ampio range di temperatura
  • Elevata resistenza meccanica (fino a 200 connessioni)
  • Perdita di trasmissione minima
  • Resistenza di terminazione integrata
  • Assegnazione pin Sub-D:
    CAN Low = Pin 2
    CAN High = Pin 7
    CAN Gnd = Pin 3
    GND = Pin 6 (solo per versione 90°)
    CAN V+ = Pin 9 (solo per versione 90°)
    (schermatura = guscio)

Costruzione

  • Connettore Sub-D, 9 poli, viti di fissaggio 4-40 UNC
  • Custodia schermata a 360° metallica (ZnAl)
  • Collegamento cavo esterno tramite morsetto ( 7 - 10 mm)
  • Versione 90° con connettore Sub-D supplementare per programmazione e diagnostica PG
  • Versione 90° con protezione EMC sul connettore (porta PG)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore D-Sub

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore D-Sub

Dimensioni

  • 63 x 45 x 18 - 90°81 x 36 x 15 - 180°
  • (LuxLaxH)

Tipo di collegamento

  • Vite

Grado di protezione

  • IP 30

Resistenza di terminazione

  • 120 Ω

Interfacce

  • CAN-Bus station:
    D-SUB socket, 9-pin
    CAN-Bus cable:
    - screw terminals for wires 0.14 - 0.5 mm²

Condizioni ambientali ammesse

  • Temperatura di esercizio: da -20°C a +70°C

  • DeviceNet è un marchio depositato dell’organizzazione degli utenti ODVA
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.