UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
Cavo CAN Bus con guaina esterna doppia per posa esterna/interrata
Per comunicazione basata su CAN a norma ISO 11898, interramento diretto, applicazioni esterne. Robusto, resistente a UV e ad agenti atmosferici, intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
Adatto per posa interrata diretta
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Idoneo alla comunicazione CAN secondo ISO 11898
- Doppia guaina, molto robusto e quindi adatto a posa anche senza tubo corrugato di protezione
- Robusto, resistente ai raggi UV e all'acqua
- Diametro della guaina interna idoneo ai comuni connettori
Applicazione
- Utilizzabile per sistemi di basati su protocollo CAN come CANopen
- Adatto per posa interrata diretta
- Adatto per l'impiego all'esterno
- Per posa fissa e movimento occasionale
Costruzione
- Fili di rame 7x0,32
- Isolamento dei conduttori in PE
- Schermatura totale in calza di rame stagnato
- Guaina interna: PVC, violetto RAL (4001), diametro esterno: 7,1 mm
- Guaina esterna: PE, nera RAL (9005), diametro esterno: 9,0 mm
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Mutua capacità
- (1 kHz): max. 40 nF/km
Tensione di picco
- 300 V non per uso potenza
Resistenza del conduttore
- (anello): max. 74 ohm/km
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 8 x diametro esterno
Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 1500 V rms
Impedenza caratteristica
- 120 ohm
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.