UNITRONIC® BUS CAN FD P

Cavo bus CAN per applicazioni altamente flessibili - certificate UL/SCA

Per sistemi di comunicazione basati su CAN come CANopen. Privo di alogeni, ignifugo a norma IEC 60332-1-2, intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePrivo di alogenicatena portacaviResistente ai raggi UV

CULUSCANopen

Codice articolo Descrizione articoloNumero coppie/Sezione conduttore mm²Diametro esterno [mm]Resistenza del conduttorePeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Per impiego ad alta flessibilità (in catene portacavi e macchine in frequente movimento)
2170272
UNITRONIC® BUS CAN FD P1 x 2 x 0,256,4159,82440
2170273
UNITRONIC® BUS CAN FD P2 x 2 x 0,258,4159,83365
2170275
UNITRONIC® BUS CAN FD P1 x 2 x 0,346,812232,860
2170276
UNITRONIC® BUS CAN FD P2 x 2 x 0,349,612252,488
2170278
UNITRONIC® BUS CAN FD P1 x 2 x 0,5872,841,974
2170279
UNITRONIC® BUS CAN FD P2 x 2 x 0,510,172,859,4100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Per applicazioni ad elevata flessibilità

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni
  • Massima velocità di trasmissione: 1 Mbit/s per lunghezza segmento
    40 m
  • Per distanze maggiori sono necessari conduttori con sezioni più grandi. Vedi tabella di seguito (valori da ISO 11898).
  • ISO 11898 fornisce indicazioni relative alle lunghezze di segmento, le sezioni dei conduttori e i bitrate
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Standardizzato a livello internazionale ISO 11898
  • UL/CSA tipo CMX (UL 444)

Costruzione

  • Conduttore in fili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore: Polietilene espanso
  • Calza in rame
  • Guaina esterna: PUR, violetto (RAL 4001)
  • Resistente ai raggi UV

Classificazione ETIM 5

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Mutua capacità

  • (800 Hz) max. 40 nF/km

Tensione di picco

  • 250 V (non adatto come cavo di alimentazione)

Resistenza del conduttore

  • (anello): max. 159,8 ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 15 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 1500 V rms

Impedenza caratteristica

  • 120 ohm

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +80°C
  • Posa mobile: da -30°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.