ÖLFLEX 150 CY 5G0,75
ÖLFLEX 150 CY 5G0,75
0015605
ÖLFLEX® 150 CY - cavo di comando PVC armonizzato H05VVC4V5-K con UL/CSA AWM, resistente all'olio, schermato e flessibile per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V
Per sistemi di comunicazione basati su CAN come CANopen. gnifugo a norma IEC 60332-1-2, intervallo di temperatura da -40°C a +80°C
CAN = Controller Area Network