Moduli SFP

Ricetrasmettitore per il collegamento di cavi patch in fibra ottica a switch di rete industriali con porta SFP, per varie velocità di trasmissione dati, tipi di fibra e lunghezze d'onda.

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

21700127
MUN-SFP-155-SM-LC-13-40-DDI-LLP
21700128
MUN-SFP-155-SM-LC-13-40-DDI-LLP
21700152
MUN-SFP-1G-MM-LC-85-0.5-DDI-LLP
21700139
MUN-SFP-1G-MM-LC-85-0.5-DDI-LLP
21700149
MUN-SFP-1G-SM-LC-13-10-DDI-LLP
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Custodia industriale compatta con interfaccia SFP e connettore femmina duplex LC per il collegamento immediato di un cavo patch in fibra ottica a dispositivi di rete come switch, router o firewall.
  • Converte i segnali elettrici in segnali ottici e viceversa.
  • Compatibile con le porte SFP di molti produttori grazie all'interfaccia SFP standardizzata in conformità alla specifica SFP MSA ("Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement").
  • L'interfaccia SFP consente di sostituire rapidamente i moduli SFP sul dispositivo di rete per reagire in modo flessibile agli adattamenti della rete (ad esempio, un diverso tipo di fibra, una diversa velocità di trasmissione dei dati). Invece di un gran numero di dispositivi nel magazzino, sono necessari solo diversi moduli SFP.
  • Fornisce dati diagnostici digitali in tempo reale, in particolare sulla qualità della connessione (informazioni DDM in conformità alla specifica SFF-8472).

Applicazione

  • Applicabile universalmente per la trasmissione bidirezionale di segnali e dati tramite cavo in fibra ottica GOF.
  • Per l'uso con gli switch ETHERLINE® ACCESS dotati di un'interfaccia SFP.
  • Ampio campo di temperatura da -40 °C a +85 °C.

Norm references / Approvals

  • Utilizza laser sicuri per gli occhi di classe 1 in conformità alla norma DIN EN 60825-1.

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC003628
  • ETIM 6.0 Class-Description: Transceiver

Campo di temperatura

  • Ampio campo di temperatura da -40 °C a +85 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.