Cavi coassiali - RG

Installazione fissa e utilizzo flessibile limitato a interni ed esterni asciutti o umidi. Intervallo di temperatura da -55°C a +250°C

Automazione industrialePer esternoResistente al caloreResistente alle basse temperatureResistente ai raggi UV

Fire

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloImpedenza caratteristica in OhmCapacità pF/mVelocità di propagazione (%)Tensione di sistema 50 Hz eff. kVTest voltage (kV)Materiale del conduttore internoØ internoMateriale dielettricoØ dielettricoMateriale conduttore esternoGuaina esternaDiametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Impedenza caratteristica: 50 ohm
2170000
RG-58 C/U50 +/- 2 Ω1016625CuLivz0,9PE2,95CvzPVC4.9519,138
2170001
RG-174 A/U50 +/- 2 Ω101661,52StCuLibl0,48PE1,52CvzPVC2.85,412
2170002
RG-178 B/U50 +/- 2 Ω95700,72StCuLivs0,3PTFE0,86CvsFEP1.914,49
2170003
RG-188 A/U50 +/- 2 Ω95701,52StCuLivs0,51PTFE1,52CvsPTFE2.768,317,5
2170005
RG-213 /U50 +/- 2 Ω10166510CuLibl2,25PE7,25CblPVC10.375,8157
2170006
RG-214 /U50 +/- 2 Ω10166510CuLivs2,25PE7,25CvsCvsPVC10.8117,8207
2170007
RG-223 /U50 +/- 2 Ω1016623CuMvs0,89PE2,95CvsCvsPVC5.538,560
75 Ohm
2170016
RG-6 A/U75 +/- 3 Ω676625StCuMbl0,72PE4,7CblPVC8.472120
2170009
RG-11 A/U75 +/- 3 Ω6766510CuLivz1,2PE7,3CblPVC10.355,5140
2170011
RG-11 A/U outdoor75 +/- 3 Ω6766510CuLivz1,2PE7,3CblPVC12.155,5170
2170012
RG-59 B/U75 +/- 3 Ω67661,77StCuMbl0,6PE3,7CblPVC6.152557
2170010
RG-187 A/U75 +/- 3 Ω65701,52StCuLivs0,31PTFE1,52CvsPTFE2.87,317
Impedenza caratteristica: 100 Ohm
2170008
RG-62 A/U93 +/- 5 Ω43750,82StCuMbl0,65riempitivo in PE (polietilene espanso)3,7CblPVC6.152652
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • I cavi coassiali sono adatti per la trasmissione a distorsione ridotta e a bassa attenuazione, di segnali con elevata larghezza di banda.
  • Frequenze elevate

Applicazione

  • Per posa fissa e movimento occasionale in ambienti asciutti, umidi e all'esterno
  • Per sistemi radio e computer, così come per applicazioni con tecnologie di radio frequesnze ed elettronica

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente

Costruzione

  • I cavi coassiali, grazie alla loro struttura, sono particolarmente protetti da interferenze esterne.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Cavo coassiale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo coassiale

Costante dielettrica

  • - Polietilene (PE) 2,3
    - Polietilene, cavo (PE-ho) 1,5
    - Polietrafluoretilene (PTFE) 2,2

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Norme e approvazioni

  • Simile a MIL-DTL17 H

Campo di temperatura

  • Posa fissa: guaina esterna in PE:
    da -40°C a +80°C
  • Posa fissa: Guaina esterna in PVC:
    da -40°C a +80°C
    Posa fissa: Fluoropolimeri:
    da -55°C a +250°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.