Cavo multi-coassiale RG 59 B/U

Questo consente di risparmiare sui costi di installazione e fornisce. Cavo doppio, guaina esterna in PVC. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

Fire

No data available for display
Codice articolo Numero di cavi singoli x tipo di RGDiametro esterno mmPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

75 Ohm
2170056
2 x RG 59 B/U6.5 / 1350116
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • In sistemi estesi l'impiego del cavo schermato multi-coassiale RG 59 B/U evita l'accumulo di cavi singoli posati in parallelo su lugnhe tratte
  • Montaggio economico e maggiore protezione meccanica dei singoli cavi raggruppati sotto una singola guaina

Caratteristiche del prodotto

  • I cavi multi-coassiali consentono una posa più semplice rispetto alla posa di più cavi mono-coassiali

Costruzione

  • 2 cavi coassiali tipo RG 59 B/U
  • Cavo doppio
  • Guaina in PVC
  • Colore: nero

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Cavo coassiale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo coassiale

Secondo

  • Simile alla specifica MIL MIL-DTL17 H

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 15 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.