Cavi coassiali - RG
Installazione fissa e utilizzo flessibile limitato a interni ed esterni asciutti o umidi. Intervallo di temperatura da -55°C a +250°C
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- I cavi coassiali sono adatti per la trasmissione a distorsione ridotta e a bassa attenuazione, di segnali con elevata larghezza di banda.
- Frequenze elevate
Applicazione
- Per posa fissa e movimento occasionale in ambienti asciutti, umidi e all'esterno
- Per sistemi radio e computer, così come per applicazioni con tecnologie di radio frequesnze ed elettronica
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente
Costruzione
- I cavi coassiali, grazie alla loro struttura, sono particolarmente protetti da interferenze esterne.
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
- Descrizione classe ETIM 5.0: Cavo coassiale
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo coassiale
Costante dielettrica
- - Polietilene (PE) 2,3
- Polietilene, cavo (PE-ho) 1,5
- Polietrafluoretilene (PTFE) 2,2
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Norme e approvazioni
- Simile a MIL-DTL17 H
Campo di temperatura
- Posa fissa: guaina esterna in PE:
da -40°C a +80°C - Posa fissa: Guaina esterna in PVC:
da -40°C a +80°C
Posa fissa: Fluoropolimeri:
da -55°C a +250°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
