
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Utensili e accessori per cavi
- Taglio, trattenuta, sguainatura, spellatura
- Strumenti spelacavo
- Attrezzo spelacavo FC STRIP
Attrezzo spelacavo FC STRIP


Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido


SENSOR MINI STRIPPING TOOL
SENSOR MINI STRIPPING TOOL
61735833
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi e conduttori per sensori, anche per rivestimenti esterni PUR, prodotto in Germania

ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
61735835
Con la dovuta accortezza consente di rimuovere senza problemi anche i diversi strati dei cavi schermati con lo stesso utensile

STRIPPING TOOL DATA STRIP
STRIPPING TOOL DATA STRIP
61735810
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi di segnalazione, telefonici, AV, di comando e trasmissione di dati in rame o fibra di vetro, resistente, pratico

STRIPPING TOOL STAR STRIP
STRIPPING TOOL STAR STRIP
61735820
Strumento di spelatura per cavi di diametro fino a 40 mm, ganci intercambiabili, affidabile e resistente, anche per isolamento problematico come PTFE, TPE, fluoropolimero e PUR

ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
ALLROUNDER STRIP STRIPPING TOOL
61735835
Con la dovuta accortezza consente di rimuovere senza problemi anche i diversi strati dei cavi schermati con lo stesso utensile

FIBRE STRIP STRIPPING TOOL
FIBRE STRIP STRIPPING TOOL
61735834
Attrezzo con lame con rivestimento extra, particolarmente adatte per cavi in fibra ottica con elementi di supporto nella guaina esterna

ALLROUNDER LOCATOR BOX
ALLROUNDER LOCATOR BOX
61735836
Con la dovuta accortezza consente di rimuovere senza problemi anche i diversi strati dei cavi schermati con lo stesso utensile

STAR STRIP SPARE HOOK BIG
STAR STRIP SPARE HOOK BIG
61735823
Strumento di spelatura per cavi di diametro fino a 40 mm, ganci intercambiabili, affidabile e resistente, anche per isolamento problematico come PTFE, TPE, fluoropolimero e PUR

STRIPPING TOOL STAR STRIP
STRIPPING TOOL STAR STRIP
61735820
Strumento di spelatura per cavi di diametro fino a 40 mm, ganci intercambiabili, affidabile e resistente, anche per isolamento problematico come PTFE, TPE, fluoropolimero e PUR

STAR STRIP SPARE BLADE
STAR STRIP SPARE BLADE
61735821
Strumento di spelatura per cavi di diametro fino a 40 mm, ganci intercambiabili, affidabile e resistente, anche per isolamento problematico come PTFE, TPE, fluoropolimero e PUR

STRIPPING TOOL DATA STRIP SPARE BLADE
STRIPPING TOOL DATA STRIP SPARE BLADE
61735811
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi di segnalazione, telefonici, AV, di comando e trasmissione di dati in rame o fibra di vetro, resistente, pratico

STRIPPING TOOL DATA STRIP
STRIPPING TOOL DATA STRIP
61735810
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi di segnalazione, telefonici, AV, di comando e trasmissione di dati in rame o fibra di vetro, resistente, pratico

ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL
61735831
Utensile tedesco per la sguainatura/l’isolamento di cavi BUS/cavi, per materiali di isolamento delicati in TPE e PUR

STRIPPING KNIVE ABMI 18
STRIPPING KNIVE ABMI 18
62120511
Coltello di spelatura KNIPEX con lama temperata e impugnatura isolata

FC STRIP KNIFE CARTRIDGE BU
FC STRIP KNIFE CARTRIDGE BU
21124041
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

FC STRIP WO. CARTRIDGE
FC STRIP WO. CARTRIDGE
21124040
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

STRIPPING TOOL FC STRIP
STRIPPING TOOL FC STRIP
21124030
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

FC STRIP KNIFE CARTRIDGE GN
FC STRIP KNIFE CARTRIDGE GN
21124021
Strumento di spelatura e smontaggio per cavi/conduttori fast connect, rimuove la schermatura in calza in rame e la guaina esterna in un'unica soluzione, rapido

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
4160344
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
4726141
H07Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V

H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU
4726141
H07Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750V

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X1 OG
H05V-K 1X1 OG
4510093
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
4160401
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05Z-K 90°C 1X1 GY
H05Z-K 90°C 1X1 GY
4725063
H05Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 300/500V

H05Z-K 90°C 1X1 GY
H05Z-K 90°C 1X1 GY
4725063
H05Z-K 90°C, <HAR>, conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 300/500V
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Rapido: spelatura pronta al collegamento, guaina esterna e treccia di schermatura in rame spelati in un solo passaggio
- Previene il danneggiamento del cavo
- Le viti di regolazione consentono l'adattamento dell'utensile a tutti i cavi Fast Connect
Applicazione
- Sguainatura di cavi Fast Connect in una singola operazione grazie alle lame a due livelli. Adatto per diametro esterno 2,5-8,0 mm
- Lame di ricambio su richiesta
Caratteristiche del prodotto
- Lunghezza di spelatura prescritta per calza di schermatura in rame 6,5 mm (distanza lama)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- Descrizione classe ETIM 5.0: Strumenti di spelatura cavi
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 6.0 Class-Description: Attrezzo spelacavo/isolante
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.