ÖLFLEX® SMART 108

Cavo di controllo con guaina in PVC, certificato VDE

ÖLFLEX® SMART 108 - cavo di comando PVC, registrato VDE, flessibile e numerato per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Certificato di conformità VDE con ispezione della fabbrica
  • Disponibile soltanto nelle lunghezze e confezioni standard

Buona resistenza chimica

CECollaudato VDEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

17520099
2 X 0.54.89,635
10030099
3 G 0.55.114,442
17530099
3 X 0.55.114,442
10040099
4 G 0.55.719,254
17540099
4 X 0.55.719,254
10050099
5 G 0.56.22463
10070099
7 G 0.56.733,681
18020099
2 X 0.755.414,445
11030099
3 G 0.755.721,655
18030099
3 X 0.755.721,655
11040099
4 G 0.756.228,866
18040099
4 X 0.756.228,866
11050099
5 G 0.756.73679
11070099
7 G 0.757.350101
18520099
2 X 1.05.719,253
12030099
3 G 1.0628,865
12040099
4 G 1.06.538,479
12050099
5 G 1.07.14894
12070099
7 G 1.0867126
19020099
2 X 1.56.32968
13030099
3 G 1.56.74384
13040099
4 G 1.57.258104
13050099
5 G 1.58.172128
13070099
7 G 1.58.9101166
19520099
2 X 2.57.548101
14030099
3 G 2.58.172132
14040099
4 G 2.58.996163
14050099
5 G 2.510120200
14070099
7 G 2.511.1168267
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • SMART: ottimo rapporto qualità/prezzo ÖLFLEX® SMART 108 ha tutto quello che serve
  • SMART: ecologico - la guaina interna e prodotta con PVC riciclato di alta qualità TM2

Applicazione

  • Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione
  • Ambienti asciutti o bagnati, con sollecitazioni meccaniche medie
  • Dimensioni principali disponibili, per altre dimensioni si veda ÖLFLEX®CLASSIC 110
  • Per applicazioni più gravose e per lunghezze diverse da quelle in tabella vedere OLFLEX® CLASSIC 110

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Buona resistenza chimica, tabella T1
  • Resistenza agli oli: vedi datasheet

Riferimenti normativi/approvazioni

  • N. reg. VDE 8639

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento in PVC TI2
  • Guaina esterna in PVC a due strati TM2; esterno grigio argento

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Filo sottile secondo DIN EN 60228 (VDE 0295), classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione standard: matassa = RG, tamburo = DR
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.