NYCY
Cavo in PVC per posa fissa, interrata, con conduttore esterno concentrico
NYCY, <VDE>, Cavo in PVC a norma HD603 / VDE 0276-603. Cavo con conduttore elicoidale concentrico in rame per posa fissa interrata ed installazioni in edifici
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
- Con spirale in rame concentrica
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Conduttore di protezione o di neutro concentrico
Applicazione
- Impiegato come cavo per posa fissa di energia e comando con i seguenti ambiti d'impiego:
- In ambienti interni ed esterni
- Interramento senza protezione aggiuntiva secondo la norma VDE HD 603/VDE 0276-603 - parte3-G (punto 4) che regola i cavi in PVC per interramento diretto: profondità minima della posa 0,6 m, ma almeno 0,8 m sotto strada
- Nel cemento entro i limiti di temperatura di esercizio massima del cavo di +70 °C secondo la norma VDE HD 603/VDE 0276-603 - parte 3-G (punto 4) che regola i cavi in PVC per interramento diretto
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Portata di corrente secondo HD 603/VDE 0276-603, parte 3-G, Tabella 14 (interrato a una temperatura del suolo di +20 °C secondo HD 603/VDE 0276-603, parte 3-G, punto 5) per passaggio sotterraneo e Tabella 15 (in aria a una temperatura di +30 °C secondo HD 603/VDE 0276-603, Parte 3-G, punto 5) quando usato all'aperto; comunque sempre considerando le correzioni/declassamenti di corrente nominale secondo VDE 0298-4, per l'installazione in edifici (vedere anche tabella T12)
Riferimenti normativi/approvazioni
- HD 603/VDE 0276-603 per NYCY con 3 o 4 conduttori e relativo conduttore di protezione o di neutro concentrico aggiuntivo
- HD 627/VDE 0276-627 per NYCY da 7 conduttori con conduttore di protezione concentrico aggiuntivo
Costruzione
- Conduttore in fili di rame nudo
- Abbreviazioni "re", "rm", "se", "sm":
r = conduttore rotondo;
s = conduttore settoriale;
e = unifilare;
m = multifilare; - Isolamento del conduttore in PVC
- Riempitivo a copertura dei conduttori
- Conduttore esterno elicoidale concentrico in fili di rame nudo con una piattina di rame cordata a spirale in senso opposto che riduce l'induttività
- Guaina esterna in PVC
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione
Codice di identificazione dei conduttori
- Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
- Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca
Cordatura conduttori
- Unifilare o multifilare
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 12 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 0,6/1,0 kV
Tensione di prova
- 4000 V
Campo di temperatura
- Durante l'installazione: da -5°C a +50°C
- Posa fissa: da -40°C a +70°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.