ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V

Cavo unipolare a norma EN 50306-2 tipo M per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarie

ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V - Conduttore unipolare EN 50306-2 tipo M, 300/500V per veicoli su rotaia/ferrovia, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

  • Soddisfa EN 50306-2 tipo M e
    EN 45545-2
  • Elevata resistenza termica: da -50°C a +125°C
  • Altamente resistente a oli e carburanti

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioIngombri ridottiResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CE

Codice articolo m/ringm/bobinam/boxSezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

15301000
100--0.51.34,85,83
15301000S
-500-0.51.34,85,83
15301000K
--30000.51.34,85,83
15301001
100--0.751.57,28,45
15301001S
-500-0.751.57,28,45
15301001K
--30000.751.57,28,45
15301002
100--1.01.69,610,99
15301002S
-500-1.01.69,610,99
15301002K
--25001.01.69,610,99
15301003
100--1.52.114,416,63
15301003S
-250-1.52.114,416,63
15301003K
--25001.52.114,416,63
15301004
100--2.52.724,428,04
15301004S
-250-2.52.724,428,04
15301004K
--20002.52.724,428,04
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Isolamenti con spessore ridotto ma performanti consentono installazioni in spazi contenuti
  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Resistente alle trazioni meccaniche in condizioni ambientali difficili
  • Ampio range di temperatura
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire

Applicazione

  • Per l’impiego nei veicoli su rotaie, per installazione fissa protetta e in applicazioni con mobilità limitata
  • Adatto per quadri elettrici e pannelli di controllo di treni e locomotive
  • Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate

Caratteristiche del prodotto

  • Reazione al fuoco a norma EN/IEC:
    - Privo di alogeni a norma EN 60754-1
    - Assenza di gas corrosivi a norma EN 60754-2
    - Assenza di fluoro a norma EN 60684-2
    - Assenza di gas tossici a norma EN 50305
    - Bassa densità di fumo a norma EN 61034-2
    - Ignifugo a norma EN 60332-1-2
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma EN 50305
  • Reazione al fuoco a norma NF:
    - Tossicità dei gas a norma NF X 70-100
    - Bassa densità di fumo a norma NF X 10-702
    - Assenza di propagazione delle fiamme a norma NF C 32-070,
    Cat. C1 e C2
  • Proprietà chimiche:
    - Resistente all'olio a norma EN 50306
    - Resistente al carburante a norma EN 50306
    - Resistente agli acidi a norma EN 50306
    - Resistente agli alcali a norma EN 50306
    - Resistente all'ozono a norma EN 50306
  • Portata di corrente conforme a EN 50355, allegato A

Norm references / Approvals

  • EN 50306-2, tipo M
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101 - Classificazione: C / F0
    (propagazione delle fiamme / fumo)

Costruzione

  • Trefolo in rame stagnato, 19 o 37 fili, SRC (conduttore circolare speciale)
  • Isolamento: composto polimerico reticolato con fasci di elettroni a norma EN 50306
  • Colore del conduttore: bianco

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • 19 o 37 fili SRC (conduttore circolare speciale) a norma EN 50306-1

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa:
    4 x DE
    3 x DE per piegamento accurato, una volta nel morsetto di collegamento

Tensione Nominale (V)

  • U0: 600 V AC U0/U: 300/500 V AC conforme a EN 50306 Um: 550 V AC

Tensione di prova

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -45°C a +125°C (20.000 h) -50°C conf. GOST 20.57.406-81

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare il tipo di confezionamento desiderato
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.