ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB
Cavo motore ottimizzato EMC, bassa capacità, doppia schermatura, certificato UL/cUL AWM
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCY-JB - Cavo di potenza per azionamenti elettrici di grande potenza e applicazioni servo con certificazione UL/cUL AWM, doppia schermatura.
- Design del cavo ottimizzato
- La simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinetti
- Certificato AWM per USA e Canada
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Conforme ai requisiti EMC per azionamenti a velocità controllata
- Trasmissione ad alta potenza per unità di grandi dimensioni
- La costruzione a bassa capacità consente lunghezze del cavo maggiori tra convertitore e azionamento
- La versione 3+3 conduttori di terra disposti simmetricamente favorisce la riduzione delle correnti dannose nei cuscinetti
- Possibile posa esterna grazie alla guaina esterna nera resistente ai raggi UV
Applicazione
- Cavo di collegamento tra il convertitore di frequenza e il motore
- Impiego in ambienti asciutti, umidi e bagnati
- Industria cartiera
- Industria chimica
- Industria pesante
Caratteristiche del prodotto
- Cavo a bassa capacità
- Autoestinguente sec. IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT 1
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
- Flessibilità alle basse temperature fino a -15°C
Norm references / Approvals
- USA: UL AWM Style 2570
Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1 - UL File No. E63634
- Secondo VDE 0276, 0250, 0207
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento dei conduttori: XLPE
- Anime cordate concentricamente (nella versione 3+3 i conduttori di protezione sono posti simmetricamente tra i conduttori attivi)
- Schermatura: foglio di alluminio laminato avvolto in combinazione con treccia di rame stagnato
- Guaina isolante in PVC, nero (sim. RAL 9005)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione
Codice di identificazione dei conduttori
- Colorati in accordo HD 308 S2 VDE 0293-308
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Tensione di prova
- 4000 V
Conduttore di terra
- Nella versione 3+3 i conduttori di protezione sono posti simmetricamente tra i conduttori attivi
Campo di temperatura
- Mobile: da
-15°C a +90°C (UL/CSA +80°C) - Posa fissa:
da -40°C a +90°C (UL/CSA +80°C)
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
