ÖLFLEX® SERVO zeroCM

Cavo motore ottimizzato EMC, bassa capacità, doppia schermatura, certificato UL/cUL AWM

ÖLFLEX® SERVO zeroCM - EMC-optimised motor cable with zeroCM® technology, up to 60% less leakage current, almost double the installation length, PVC outer sheath, with UL approval.

  • Tecnologia brevettata "zeroCM" CommonMode - simmetria al 100% grazie all'innovativo design del cavo
  • Riduzione delle correnti indotte, EMC ottimizzata, collegamento semplice
  • Certificato AWM per USA e Canada

Resistente all'oliointerferenzeResistente ai raggi UV

CERUC_RU

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1023950
3 X 1,5 + 1 G 110.281161
1023954
3 X 10 + 1 G 620.7426,8672
1023952
3 X 4 + 1 G 2,514.6194,2323
1023953
3 X 6 + 1 G 417276,8441
1023955
3 X 16 + 1 G 1024.9678,71092
1023951
3 X 2,5 + 1 G 1,512132,1231
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Conforme ai requisiti EMC per azionamenti a velocità controllata
  • Schermatura in calza di rame che soddisfa le prescrizioni EMC contro le interferenze di campi elettromagnetici
  • Possibile posa esterna grazie alla guaina esterna nera resistente ai raggi UV
  • La struttura simmetrica del cavo ottimizza la EMC, riduce notevolmente le perdite e le correnti parassite nei cuscinetti del motore, le interferenze sulla trasmissione dati e la corrosione sulle strutture
  • Il design a bassa capacità con la terra sudduvisa in tre conduttori posti simmetricamente rispetto ai conduttori attivi, consente lunghezze di cavo maggiori tra convertitore e motore e semplifica il collegamento del cavo

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra il convertitore di frequenza e il motore
  • In ambienti interni ed esterni
  • Industria cartiera
  • Industria chimica
  • Industria pesante

Caratteristiche del prodotto

  • Cavo a bassa capacità
  • Autoestinguente sec. IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT 1
  • Oil resistant to EN 50363-4-2: TM5
  • Resistente ai raggi UV secondo EN 50525-1

Norm references / Approvals

  • USA: UL AWM Style 21179Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori: polipropilene (PP)
  • Conduttori di potenza cordati simmetricamente con conduttore di protezione cordato in senso opposto, con sezione ridotta
  • Schermatura: foglio di alluminio laminato avvolto in combinazione con treccia di rame stagnato
  • Guaina isolante in PVC, nero (sim. RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • conduttore/conduttore: 4 kV
  • conduttore/schermo: 4 kV

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Occasional flexing: -5°C to +70°C (UL: +90°C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    (UL: +90°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.