ÖLFLEX® CLASSIC 130 H

Cavo di controllo privo di alogeni con caratteristiche antincendio migliorate

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H - cavo di comando privo di alogeni, HFFR e flessibile per diverse applicazioni, U0/U: 300/500V

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Per edifici pubblici, impianti industriali
  • Impiego temporaneo in ambienti esterni

AutoestinguentePrivo di alogeni

CERUEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
1123000
2 X 0.55.19,636
1123001
3 G 0.55.414,442
1123002
3 X 0.55.414,442
1123003
4 G 0.55.819,255
1123004
4 X 0.55.819,255
1123005
5 G 0.56.32465
1123006
5 X 0.56.32465
1123008
7 G 0.56.933,680
1123009
7 X 0.56.933,680
1123010
8 G 0.58.238,4103
1123012
10 G 0.58.848112
1123013
12 G 0.59.157,6128
1123017
18 G 0.510.886,4189
1123020
25 G 0.512.7120260
1123021
30 G 0.513.6144294
1123032
2 X 0.755.514,447
1123033
3 G 0.755.821,656
1123034
3 X 0.755.821,656
1123035
4 G 0.756.328,869
1123036
4 X 0.756.328,869
1123037
5 G 0.756.93683
1123038
5 X 0.756.93683
1123041
7 G 0.757.550,4104
1123042
7 X 0.757.550,4104
1123046
10 G 0.759.872149
1123047
12 G 0.7510.186,4172
1123048
12 X 0.7510.186,4172
1123051
18 G 0.7512129,6252
1123054
25 G 0.7514.1180352
1123056
34 G 0.7516.3244,8466
1123066
2 X 1.05.819,255
1123067
3 G 1.06.128,867
1123068
3 X 1.06.128,867
1123069
4 G 1.06.638,483
1123070
4 X 1.06.638,483
1123071
5 G 1.07.348100
1123072
5 X 1.07.348100
1123074
7 G 1.08.167,2130
1123075
7 X 1.08.167,2130
1123076
8 G 1.09.776,8164
1123078
10 G 1.010.496183
1123080
12 G 1.010.7115,2212
1123081
12 X 1.010.7115,2212
1123083
16 G 1.012.1153,6275
1123084
18 G 1.012.9172,8314
1123090
25 G 1.015240429
1123094
34 G 1.017.5326,4570
1123106
2 X 1.56.428,872
1123107
3 G 1.56.843,288
1123108
3 X 1.56.843,288
1123109
4 G 1.57.457,6110
1123110
4 X 1.57.457,6110
1123111
5 G 1.58.372135
1123112
5 X 1.58.372135
1123114
7 G 1.59100,8174
1123115
7 X 1.59100,8174
1123116
8 G 1.510.8115,2223
1123118
10 G 1.511.8144250
1123120
12 G 1.512.2172,8289
1123124
18 G 1.514.6259,2433
1123128
25 G 1.517.2360596
1123130
34 G 1.519.8489,6786
1123139
2 X 2.57.648110
1123140
3 G 2.58.372137
1123142
4 G 2.5996174
1123144
5 G 2.510.1120217
1123146
7 G 2.511.2168283
1123149
12 G 2.515.1288467
1123151
18 G 2.518432696
1123153
25 G 2.521.1600969
1123159
3 G 4.09.8115,2213
1123160
4 G 4.010.8153,6267
1123161
5 G 4.012.1192331
1123162
7 G 4.013.4268,8432
1123166
3 G 6.011.7172,8303
1123167
4 G 6.013230,4388
1123168
5 G 6.014.5288480
1123169
7 G 6.016403,2626
1123172
4 G 10.016.2384601
1123173
5 G 10.018.1480735
1123177
4 G 16.018.8614,4917
1123178
5 G 16.021.27681148
1123181
4 G 25.023.59601418
1123182
5 G 25.026.412001769
1123185
4 G 35.026.613441905
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Facile utilizzo e installazione grazie alla struttura flessibile
  • Nota: per l'utilizzo di cavi AWM (Appliance Wiring Material) in macchinari industriali (USA) secondo NFPA 79: consultare l'appendice del catalogo tabella T29

Applicazione

  • Luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie
  • Per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione
  • Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore
  • Impiego temporaneo in ambienti esterni, nel rispetto dell'intervallo di temperatura.

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 (propagazione della fiamma su singolo cavo)
  • Autoestinguente seconodo IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25 (propagazione della fiamma in verticale a fasci di cavi)
  • Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
    (quantità dei gas contenenti acidi alogeni)
    Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2
  • Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2

Norm references / Approvals

  • UL AWM style 21217
  • Secondo EN 50525-3-11
  • Secondo EN 50525-2-51

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore privo di alogeni
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna: mescola speciale priva di alogeni, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -25°C a +70°C (UL: +75°C)
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C (UL: +75°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.