ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV
ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1kV Cavo di controllo e comando per molteplici applicazioni, PVC, classe 5, codice colore fino a 5 fili, uso esterno
- Buona performance all’esterno, resistente UV e ozono
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata sicurezza elettrica grazie alla tensione di prova 4 kV
Applicazione
- Ingegneria meccanica
Automazione industriale
Impianti di climatizzazione
Cabine elettriche
Tecnologia per lo spettacolo - Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione
- Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
- Adatto all''utilizzo esterno
- Ogni dimensione con spessore medio nominale/minimo della guaina esterna di 1,8 mm: applicazioni dove guaine esterne rinforzate possono dimostrarsi vantaggiose
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
- Resistente all'ozono secondo EN 50396
- Flessibile fino a -30°C
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC resistente alle basse temperature
- Guaina esterna in PVC resistente alle basse temperature, nera (RAL 9005)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione
Codice di identificazione dei conduttori
- Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
- Da 6 conduttori: codice colore ÖLFLEX® (Tabella T7)
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)
- TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 600/1000 V
Tensione di prova
- 4000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -30°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Su richiesta disponibili altre dimensioni e varianti schermate.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.