ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV Cavo di controllo e comando per molteplici applicazioni, PVC, classe 5, numerato, uso esterno

  • Buona performance all’esterno, resistente UV e ozono
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Per esternoResistente alla torsioneResistente ai raggi UV

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK
1120232
2 X 0.758.314,481
1120233
3 G 0.758.721,693
1120234
3 X 0.758.721,693
1120235
4 G 0.759.229108
1120237
5 G 0.759.936126
1120241
7 G 0.7510.751162
1120248
12 G 0.7513.486236
1120251
18 G 0.7515.4130334
1120259
41 G 0.7521.6296713
1120266
2 X 1.08.619,298
1120267
3 G 1.0929112
1120268
3 X 1.0929112
1120269
4 G 1.09.638,4131
1120270
4 X 1.09.638,4131
1120271
5 G 1.010.448152
1120274
7 G 1.011.167196
1120280
12 G 1.014116286
1120284
18 G 1.016.1173419
1120290
25 G 1.018.6240572
1120294
34 G 1.021.3326764
1120298
41 G 1.023.2394891
1120306
2 X 1.59.629123
1120307
3 G 1.510.143165
1120308
3 X 1.510.143144
1120309
4 G 1.510.858170
1120311
5 G 1.511.772199
1120314
7 G 1.512.6101261
1120320
12 G 1.516.1173399
1120322
14 G 1.517202448
1120324
18 G 1.518.8259547
1120328
25 G 1.521.7360770
1120330
34 G 1.524.9490996
1120333
50 G 1.529.87201427
1120339
2 X 2.510.848147
1120340
3 G 2.511.372182
1120342
4 G 2.512.296225
1120343
4 X 2.512.296225
1120344
5 G 2.513.3120266
1120346
7 G 2.514.4168354
1120349
12 G 2.518.7288540
1120350
14 G 2.519.8336613
1120351
18 G 2.522432788
1120353
25 G 2.525.86001094
1120360
4 G 4.013.8154324
1120361
5 G 4.015.1192385
1120362
7 G 4.016.4269513
1120366
4 G 6.015.1230442
1120367
5 G 6.016.8288526
1120368
7 G 6.018.2403705
1120370
4 G 10.018.7384707
1120371
5 G 10.020.7480881
1120374
4 G 16.021.36141100
1120375
5 G 16.023.67681350
1120376
7 G 16.026.210751800
1120378
4 G 25.026.29601600
1120379
5 G 25.02912002050
1120382
4 G 35.029.113442400
1120383
5 G 35.032.516802900
1120385
4 G 50.035.619203400
1120387
4 G 70.040.726885050
1120389
4 G 95.046.836486010
1120390
4 G 120.053.546087500
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
    Cabine elettriche
    Tecnologia per lo spettacolo
  • Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione
  • Ogni dimensione con spessore medio nominale/minimo della guaina esterna di 1,8 mm: applicazioni dove guaine esterne rinforzate possono dimostrarsi vantaggiose
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0250-1 e HD 627-1 S1

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
  • Guaina esterna in PVC nera (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Fisso/movimeto occ.: 4/15x DE*

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 600/1000 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.