ÖLFLEX® DC 100

Conduttore di collegamento con codifica colore per l’approvvigionamento energetico di impianti in reti con corrente continua

ÖLFLEX® DC 100 - Conduttore di collegamento con codifica colore per applicazioni in corrente continua fino a 0,75/1,5 kV DC

Concepito per applicazioni DC in ambito industriale con codice colore conforme a EN 60445

Per esternoResistente ai raggi UV

CE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

11101106
3 G 1.58.743134,2
11101107
3 G 2.510.072188,2
11101108
3 G 4.011.4115263,4
11101109
3 G 6.012.6173346,2
11101110
3 G 10.015.9288584,4
11101111
3 G 16.018.3461823,8
11101113
3 G 25.023.07201071
11101114
3 G 35.025.610081684
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Specially constructed for the long term operation with DC voltage of max. 0.9 / 1.8 kV operating voltage
  • Adatto per la realizzazione di reti DC a risparmio energetico in impianti industriali

Applicazione

  • Impiantistica, ingegneria meccanica, tecnologia del riscaldamento e della climatizzazione, tecnologia delle centrali elettriche, tecnologia degli eventi
  • Per impianti di distribuzione dell’energia con una rete di corrente continua
  • Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC speciale
  • Colori dei fili: rosso (L+), bianco (L-), giallo-verde
  • Guaina isolante in PVC, nero (sim. RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Rosso, bianco, giallo-verde

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • DC (conduttore-terra): max. 0,75 kV DC (conduttore-conduttore): max. 1,5 kV

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.