ÖLFLEX® CHAIN 809 SC

Cavo unipolare flessibile con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC - cavo di alimentazione unipolare per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM

  • Basic Line Performance - Corse o accelerazioni moderate
  • Tensione nominale 0,6/1 kV
  • Certificato AWM per USA e Canada

Resistente all'oliocatena portacaviResistente alla torsioneResistente ai raggi UV

CERUC_RUEACFire

Codice articolo Sezione conduttore mm²Diametro esterno [mm]Core colourPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CHAIN 809 SC
1062900
67.4verde-giallo57,6101
1062901
67.4nero57,6101
1062902
109verde-giallo96158
1062903
109nero96158
1062904
169.9verde-giallo153,6217
1062905
169.9nero153,6217
1062906
2511.3verde-giallo240307
1062907
2511.3nero240307
1062908
3513.1verde-giallo336427
1062909
3513.1nero336427
1062910
5015.9verde-giallo480611
1062911
5015.9nero480611
1062912
7017.6verde-giallo672778
1062913
7017.6nero672778
1062914
9519.8verde-giallo9121015
1062915
9519.8nero9121015
1062916
12023verde-giallo11521296
1062917
12023nero11521296
1062918
15024.8verde-giallo14401597
1062919
15024.8nero14401597
1062920
18527.1verde-giallo17761971
1062921
18527.1nero17761971
1062922
24030.6verde-giallo23042419
1062923
24030.6nero23042419
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • Molteplici possibilità di impiego
  • Nei limiti del range di temperatura può essere adatto per posa mobile all'aperto
  • La certificazione per Stati Uniti e Canada ne permette l'utilizzo in macchinari, dispositivi e impianti destinati all'esportazione

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Per il cablaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche all'interno dei quadri elettrici
  • Appositamente concepito per circuiti di potenza di servomotori azionati con convertitore di frequenza
  • Per applicazioni in cui l'uso di cavi multipolari è problematico a causa dello spazio limitato e dei raggi di curvatura minimi
  • Sistemi di controllo nell'industria dell'automotive e dei veicoli

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
  • Resistente agli oli secondo DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Superficie esterna a bassa aderenza

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0250 / 0285
  • UL-AWM-Style 10107
    cRU AWM II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Guaina isolante in PVC, nero (sim. RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Nero oppure giallo/verde, altri colori su richiesta

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • IEC: U0/U 600/1000 V
  • UL & CSA: 600 V

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

Tensione di prova

  • 4000 V

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da 0°C a +70°C (UL: +90°C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    (UL: +90°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.