EPIC® H-QV 002

Con due robusti contatti e un contatto PE che utilizzano la comprovata tecnologia di connessione a vite assiale.

Un vero e proprio concentrato di potenza! L’inserto 2+PE con connessione a vite assiale è davvero potente - fino a 40 A - nonostante le dimensioni estremamente ridotte. Per il collegamento è sufficiente una chiave a brugola. Disponibile in due versioni con tensione nominale di 400 V o 830 V.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeEolicoAutoestinguente

CERU

No data available for display
Codice articolo Article descriptionTipo di contattoUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

10431724
EPIC H-QV 002.1 MAS 2.5-6.0mm²maschio10
10431725
EPIC H-QV 002.2 MAS 4.0-10mm²maschio10
10431726
EPIC H-QV 002.1 FAS 2.5-6.0mm²femmina10
10431727
EPIC H-QV 002.2 FAS 4.0-10mm²femmina10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata corrente fino a 40 A con ingombro ridotto per dispositivi di piccole dimensioni.
  • Disponibile nelle versioni con tensione nominale di 400 V o 830 V. Gli articoli con il suffisso "V” nel nome sono stati progettati per una tensione nominale di 830 V.
  • La tecnica con morsetti a vite consente di effettuare collegamenti di facile manutenzione senza l'ausilio di una speciale crimpatrice, consente di risparmiare sui costi ed è adatta per collegamenti rimovibili.
  • Semplice collegamento del cavo con una chiave a brugola.
  • Progettato per l’uso in spazi ristretti grazie alle sue dimensioni ridotte.

Applicazione

  • Per il collegamento di alimentazione e segnale in diverse applicazioni.
  • Per l’impiego con custodie della serie EPIC® H-A 3.
  • Adatto alla posa esterna nel rispetto del campo di temperatura.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

Tensione Nominale (V)

  • 830 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • 40

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 1 mOhm

Numero di contatti

  • 2 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite assiale

Materiale

  • Policarbonato PC

Cicli di innesto

  • 500

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.