
EPIC H-Q 002
Con due robusti contatti e un contatto PE che utilizzano la comprovata tecnologia di connessione a vite assiale.
Un vero e proprio concentrato di potenza! L’inserto 2+PE con connessione a vite assiale è davvero potente - fino a 40 A - nonostante le dimensioni estremamente ridotte. Per il collegamento è sufficiente una chiave a brugola. Disponibile in due versioni con tensione nominale di 400 V o 830 V.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata corrente fino a 40 A con ingombro ridotto per dispositivi di piccole dimensioni.
- Disponibile nelle versioni con tensione nominale di 400 V o 830 V. Gli articoli con il suffisso "V” nel nome sono stati progettati per una tensione nominale di 830 V.
- La tecnica con morsetti a vite consente di effettuare collegamenti di facile manutenzione senza l'ausilio di una speciale crimpatrice, consente di risparmiare sui costi ed è adatta per collegamenti rimovibili.
- Semplice collegamento del cavo con una chiave a brugola.
- Progettato per l’uso in spazi ristretti grazie alle sue dimensioni ridotte.
Applicazione
- Per il collegamento di alimentazione e segnale in diverse applicazioni.
- Per l’impiego con custodie della serie EPIC® H-A 3.
- Adatto alla posa esterna nel rispetto del campo di temperatura.
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
Tensione Nominale (V)
- 400 V
Tensione di prova
- 6 kV
Corrente nominale (A)
- 40
Autoestinguenza
- UL94 V-0
Resistenza di contatto
- < 1 mOhm
Numero di contatti
- 2 + PE
Tipologia del contatto
- Collegamento a vite assiale
Materiale
- Policarbonato PC
Cicli di innesto
- 500
Campo di temperatura
- da -40°C a +125°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.