ÖLFLEX® CHAIN 809 CY

Cavo di controllo flessibile, schermato con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM

  • Basic Line Performance - Corse o accelerazioni moderate
  • Certificato AWM per USA e Canada
  • Schermato, conforme ai requisiti EMC

Resistente all'oliocatena portacaviinterferenzeResistente alla torsione

CERUC_RUEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CHAIN 809 CY
1026751
2 X 0.55.83645
1026752
3 G 0.56.14359
1026753
4 G 0.56.64983
1026754
5 G 0.57.15796
1026755
7 G 0.58.569136
1026756
12 G 0.510104200
1026757
18 G 0.511.8141275
1026758
25 G 0.514.1211350
1026759
2 X 0.756.24356
1026760
3 G 0.756.65270
1026761
4 G 0.757.16195
1026762
5 G 0.757.772130
1026763
7 G 0.759.189168
1026764
12 G 0.7510.9138232
1026765
18 G 0.7513211315
1026766
25 G 0.7515.6280435
1026767
2 X 1.06.55184
1026768
3 G 1.06.962110
1026769
4 G 1.07.574130
1026770
5 G 1.08.388156
1026771
7 G 1.09.8112192
1026772
12 G 1.011.7185285
1026773
18 G 1.014268395
1026774
25 G 1.016.7354486
1026775
2 X 1.57.16597
1026776
3 G 1.57.582125
1026777
4 G 1.58.4100165
1026778
5 G 1.59.1119193
1026779
7 G 1.510.9154245
1026780
12 G 1.513.3268365
1026781
18 G 1.515.7373553
1026782
25 G 1.518.7530734
1026783
3 G 2.59118188
1026784
4 G 2.510.1147236
1026785
7 G 2.513.5253340
1026788
4 G 4.011.9248305
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottimo rapporto qualità/prezzo
  • Flessibile e leggero, senza guaina interna
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • La certificazione per Stati Uniti e Canada ne permette l'utilizzo in macchinari, dispositivi e impianti destinati all'esportazione
  • La schermatura in calza di rame è secondo EMC e protegge contro le interferenze elettromagnetiche

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC
  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
  • Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
  • Linee di assemblaggio e produzione

Caratteristiche del prodotto

  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
  • Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
  • Conforme ai requisiti EMC
  • Superficie esterna a bassa aderenza

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL AWM Style 20886
  • cUL AWM II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna: PVC, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • VDE: U0/U: 300/500 V
  • UL & CSA: 1000 V

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 4.000 V
  • Conduttore/schermo: 2.000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Mobile: da 0°C a +70°C (UL/CSA: +80°C)
  • Posa fissa: da -40°C a +70°C (UL/CSA +80°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa 100 m; tamburo (500; 1000) m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.