ÖLFLEX® HEAT 125 C MC
Cavi reticolati con fasci di elettroni per applicazioni particolari e gravose
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - cavo di alimentazione privo di alogeni schermato con approvazione DNV GL, ritardante la fiamma secondo IEC 60332-3, per l'uso nella costruzione di macchine e impianti fino a +125 ° C
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
- Caratteristiche migliorate in caso di incendio
- Certificato DNV GL
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per la sicurezza in ambienti ad elevata concentrazione di persone
- Riduzione della propagazione di incendi, della densità di gas di combustione e della relativa tossicità in caso di incendio
- Riduzione dei danni causati da incendi a edifici e mezzi di esercizio dovuti alla formazione di gas tossici
- Certificato per applicazioni marine
- Schermatura in calza di rame che soddisfa le prescrizioni EMC contro le interferenze di campi elettromagnetici
Applicazione
- Adatto per l'impiego all'esterno
- Per il cablaggio o il collegamento di luci, impianti di riscaldamento, sistemi di comando e distributori nella costruzione di macchine, impianti e apparecchi
- Utilizzo in sistemi di trasporto e per esterni
- Avvolgimenti, elettromagneti, pompe, impianti elettrici
- Impianti di trattamento aria, per aria compressa, tecnologie per il riscaldamento e condizionamento
Caratteristiche del prodotto
- Bassa emissione di gass tossici e corrosivi:
- Privo di alogeni IEC 60754-1
- Assenza di gas corrosivi IEC 60754-2
- Bassa emissione di fumi IEC 61034-2
- Bassa tossicità EN 50305 - - Autoestinguenza:
- IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25
- NF C 32-070 (C1)
- NF-F 16-101 (Class C) - Resistente agli oli secondo IEC 60227-1 (ST9) e EN 50264-1 (EM104)
- Resistente ai raggi UV secondo ISO 4892-2
- Resistente all'ozono secondo EN 50396
Norm references / Approvals
- Certificato DNV GL
- Secondo EN 50525-3-21 e EN 50525-3-41
Costruzione
- Fili sottili di rame stagnato
- Isolamento in copolimero poliolefinico reticolato per irradiamento
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna: copolimero poliolefinico reticolato per irradiamento, nera
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Colorato secondo VDE 0293-308, vedi tabella T9 o nero con numerazione bianca
- vedi tabella articolo sotto
Resistenza specifica dell’isolamento
- >2 TOhm x cm
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 5 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- Fino a 1,0mm² U0/U 300/500 V
Da 1,5 mm² U0/U 450/750 V - Da 1,5 mm² U0/U 0,6/1kV in posa fissa e protetta
Tensione di prova
- C/C 4000 V, C/S 2500 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -35 °C a +120 °C
- Posa fissa : da -55°C a +125°C
Per brevi periodi (3.000h): fino a +145°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.