ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Cavo per encoder schermato con guaina in PVC per posa fissa - certificato

ÖLFLEX® SERVO 728 CY - Cavo per encoder schermato per posa fissa o impiego in movimento occasionale con certificazione UL/cUL AWM

  • Successore di ÖLFLEX®SERVO 720 CY
  • Adatto per diversi tipi di encoder
  • Cavo a bassa capacità

Resistente all'oliointerferenze

RUC_RUFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1020142
(5x2x22AWG)7.971115
1020100
(10x0,14+2x0,5)7.04184
1020101
(10x0,14+4x0,5)7.653101
1020102
(15x0,14+4x0,5)7.668115
1020133
(4x2x0,14+4x0,5)7.95897
1020134
(7x2x0,14+2x0,5)8.560115
1020110
(4x2x0,34+4x0,5)8.379129
1020111
(3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5)8.268120
1020135
(3x(2x0,14)+ 4x0,14+2x0,5+4x0,22)9.780160
1020120
(4x2x0,25+2x0,5)7.959103
1020121
(4x2x0,25+2x1,0)7.663112
1020122
(4x2x0,14+4x1,0+(4x0,14))9.0110155
1020130
(3x(2x0,14)+2x(0,5))9.087140
1020136
3x(2x0,14)+(2x0,5)9.387140
1020131
3x(2x0,14)+(3x0,14)9.241115
1020132
4x(2x0,14)+(2x1,0)10.484145
1020140
(5x2x0,25)7.45096
1020141
(6x2x0,25)8.060114
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adatto alla gamma di encoder dei principali costruttori
  • Diametro e pesi ridotti
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • Installazione semplice

Applicazione

  • Encoder analogici ed incrementali per servomotori
  • Per posa fissa o movimentazione occasionale
  • Misurazioni e controllo
  • Industria meccanica e impiantistica
  • Impiego all'esterno esclusivamente nel rispetto del campo di temperatura indicato e con protezione ai raggi UV

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
  • Grazie alla bassa attenuazione consente elevate distanze di trasmissione
  • Resistente agli oli

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 2464
  • cUL AWM I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento dei conduttori: polipropilene (PP)
  • Conduttori (o coppie di conduttori) cordati a strati o fasci
  • Ulteriori dettagli: consultare Data Sheet
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Guaina in PVC, verde (RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Codice di identificazione dei conduttori

  • Per i dettagli consultare la scheda tecnica ÖLFLEX® SERVO 728 CY

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 30 V
  • UL & CSA: 300 V

Tensione di prova

  • C/C: 2000 VC/S: 1000 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: -5°C to +70°C (UL: +80°C)
    Posa fissa: -40°C to +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.