ÖLFLEX® SERVO 728 CY
Cavo per encoder schermato con guaina in PVC per posa fissa - certificato
ÖLFLEX® SERVO 728 CY - Cavo per encoder schermato per posa fissa o impiego in movimento occasionale con certificazione UL/cUL AWM
- Successore di ÖLFLEX®SERVO 720 CY
- Adatto per diversi tipi di encoder
- Cavo a bassa capacità
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Adatto alla gamma di encoder dei principali costruttori
- Diametro e pesi ridotti
- La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
- Installazione semplice
Applicazione
- Encoder analogici ed incrementali per servomotori
- Per posa fissa o movimentazione occasionale
- Misurazioni e controllo
- Industria meccanica e impiantistica
- Impiego all'esterno esclusivamente nel rispetto del campo di temperatura indicato e con protezione ai raggi UV
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
- Grazie alla bassa attenuazione consente elevate distanze di trasmissione
- Resistente agli oli
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 2464
- cUL AWM I/II A/B FT1
- UL File No. E63634
Costruzione
- Fili sottili di rame stagnato
- Isolamento dei conduttori: polipropilene (PP)
- Conduttori (o coppie di conduttori) cordati a strati o fasci
- Ulteriori dettagli: consultare Data Sheet
- Nastratura in tessuto non tessuto
- Guaina in PVC, verde (RAL 6018)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Codice di identificazione dei conduttori
- Per i dettagli consultare la scheda tecnica ÖLFLEX® SERVO 728 CY
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- IEC: 30 V
- UL & CSA: 300 V
Tensione di prova
- C/C: 2000 VC/S: 1000 V
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: -5°C to +70°C (UL: +80°C)
Posa fissa: -40°C to +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
