ÖLFLEX® SERVO 719
Cavo per servomotori a bassa capacità con guaina in PVC per posa fissa - certificato per l'America del Nord
ÖLFLEX® SERVO 719 - Cavo per servomotori per posa fissa o impiego con movimento occasionale con certificazione UL/cUL AWM
- Successore di ÖLFLEX® SERVO 700
- Cavo a bassa capacità
- Senza schermatura completa
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Un unico cavo per diversi servizi
- Cablaggio a lunghe distanze possibile grazie alla bassa capacità del cavo
- La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
- Il peso e il diametro ridotto del cavo ne permettono l'installazione in spazi ristretti
Applicazione
- Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
- Per posa fissa o movimentazione occasionale
- Impianti industriali
- Macchine industriali e macchine utensili
- Macchine per la stampa
Caratteristiche del prodotto
- Bassa capacità
- Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
- Resistente agli oli
Norm references / Approvals
- USA: UL AWM Style 2570
Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1 - UL File No. E63634
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento dei conduttori: polipropilene (PP)
- Versioni differenti in base all’articolo: conduttori di potenza con o senza 1 o 2 coppie di segnale singolarmente schermate e twistate tra loro a passo corto
- Guaina esterna in PVC nera (RAL 9005)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde
- Versioni singole-accoppiate: nero; bianco
Versioni doppie-accoppiate: nero con numeri bianchi 5; 6; 7; 8
coppie da 0,34mm²: bianco/nero verde/giallo
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- Conduttori di alimentazione e controllo:IEC U0/U: 600/1000 V
- UL & CSA: 1000 V
Tensione di prova
- conduttore/conduttore: 4 kV
- conduttore/schermo: 4 kV
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: -5°C to +70°C (UL: +80°C)
Posa fissa: -40°C to +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
