ÖLFLEX® SERVO 719

Cavo per servomotori a bassa capacità con guaina in PVC per posa fissa - certificato per l'America del Nord

ÖLFLEX® SERVO 719 - Cavo per servomotori per posa fissa o impiego con movimento occasionale con certificazione UL/cUL AWM

  • Successore di ÖLFLEX® SERVO 700
  • Cavo a bassa capacità
  • Senza schermatura completa

Resistente all'olioResistente ai raggi UV

CERUC_RU

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno in mm circaPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

1020060
4 G 1,5 + (2 x 0,75)9.783,3177
1020065
4 G 1,5 + (2 x 1,5)10.8108,3214
1020061
5 G 1,5 + (2 x 0,75)10.697,7203
1020062
7 G 1,5 + (2 x 0,75)11.5126,5241
1020063
4 G 2,5 + (2 x 0,75)11.1121,7238
1020066
4 G 2,5 + (2 x 1,5)12.2146,7276
1020064
7 G 2,5 + (2 x 0,75)12.7193,7325
1020067
4 G 4 + (2 x 1,5)13.9204,3360
1020068
4 G 6 + (2 x 1,5)16.1281,1478
1020069
4 G 10 + (2 x 1,5)18.2434,7654
1020071
4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34)9.062,1121
1020072
4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)11.6111,6203
1020073
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)13.6159,7286
1020074
4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)15.3217,3377
1020075
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)15.5237,6396
1020076
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)17.4314,4512
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Un unico cavo per diversi servizi
  • Cablaggio a lunghe distanze possibile grazie alla bassa capacità del cavo
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • Il peso e il diametro ridotto del cavo ne permettono l'installazione in spazi ristretti

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
  • Per posa fissa o movimentazione occasionale
  • Impianti industriali
  • Macchine industriali e macchine utensili
  • Macchine per la stampa

Caratteristiche del prodotto

  • Bassa capacità
  • Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
  • Resistente agli oli

Norm references / Approvals

  • USA: UL AWM Style 2570
    Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori: polipropilene (PP)
  • Versioni differenti in base all’articolo: conduttori di potenza con o senza 1 o 2 coppie di segnale singolarmente schermate e twistate tra loro a passo corto
  • Guaina esterna in PVC nera (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde
  • Versioni singole-accoppiate: nero; bianco
    Versioni doppie-accoppiate: nero con numeri bianchi 5; 6; 7; 8
    coppie da 0,34mm²: bianco/nero verde/giallo

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Conduttori di alimentazione e controllo:IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • conduttore/conduttore: 4 kV
  • conduttore/schermo: 4 kV

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: -5°C to +70°C (UL: +80°C)
    Posa fissa: -40°C to +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.