EPIC® H-EE 46

Inserti H-EE ad elevata densità di contatti sulla base della serie H-BE.

La matrice H-EE con contatti torniti è idonea per un elevato numero di poli su una superficie piccola e per l’installazione nella custodia H-B.

  • Matrici con alta densità di contatti per potenza media
  • Disponibile anche come EPIC® H-EE 92

Automazione industrialeResistente alla temperatura

RU

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoDescrizione articoloNumero di contatti operativiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

H-EE 46 Collegamento a crimpare
10186400
H-EE 46 SCmaschiotornito1 - 465
10187400
H-EE 46 BCfemminatornito1 - 465
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Gli inserti H-EE con contatti torniti sono concepiti per un elevato numero di contatti e in spazi ristretti.
  • In accoppiamento con le custodie H-B.

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Impianti industriali
  • Costruzione di apparecchiature

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 500 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • CSA: 16 A
    IEC: 16 A
    UL: 16 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Contatti

  • Argentati/dorati

Numero di contatti

  • 46 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a crimpare: 0,5 - 4,0 mm²

Cicli di innesto

  • 100

Testato VDE

  • Testato UL:
    UL File Number: E75770

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.