ÖLFLEX® CLASSIC 110 H

Cavo di controllo privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H - Cavo di comando privo di alogeni, HFFR, resistente all’olio, estremamente flessibile e resistente a temperature fino a -30°C per applicazioni molteplici, BauPVO / CPR

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Elevata flessibilità e resistenza agli oli
  • Impiego temporaneo in ambienti esterni

Buona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente all'olioResistente ai raggi UV

CERUDNVEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H U0/U: 300/500 V
10019900
2 X 0.55.19,641
10019901
3 G 0.55.414,449
10019902
3 X 0.55.414,449
10019903
4 G 0.55.819,258
10019904
4 X 0.55.819,258
10019905
5 G 0.56.32469
10019906
7 G 0.56.933,687
10019907
12 G 0.59.157,6141
10019910
2 X 0.755.514,451
10019911
3 G 0.755.821,661
10019912
3 X 0.755.821,661
10019913
4 G 0.756.328,873
10019914
4 X 0.756.328,873
10019915
5 G 0.756.93687
10019916
5 X 0.756.93687
10019917
7 G 0.757.550,4111
10019918
7 X 0.757.550,4111
10019919
9 G 0.759.664,8150
10019920
12 G 0.7510.186,4186
10019921
18 G 0.7512129,6265
10019922
25 G 0.7514.1180365
10019960
2 X 1.05.819,259
10019961
3 G 1.06.128,872
10019962
3 X 1.06.128,872
10019963
4 G 1.06.638,487
10019964
4 X 1.06.638,487
10019965
5 G 1.07.348104
10019967
7 G 1.08.167,2138
10019968
8 G 1.09.776,8164
10019969
12 G 1.010.7115,2225
10019970
14 G 1.011.4134,4261
10019971
18 G 1.012.9172,8328
10019972
25 G 1.015240445
10019973
41 G 1.019.2393,6719
10019930
2 X 1.56.428,876
10019931
3 G 1.56.843,294
10019980
3 X 1.56.843,294
10019932
4 G 1.57.457,6115
10019933
5 G 1.58.372142
10019934
7 G 1.59100,8184
10019981
8 G 1.510.8115,2218
10019982
9 G 1.511.6129,6245
10019935
12 G 1.512.2172,8308
10019936
14 G 1.513201,6357
10019937
18 G 1.514.6259,2449
10019938
25 G 1.517.2360617
10019927
34 G 1.519.8489,6821
10019944
2 X 2.57.648113
10019945
3 G 2.58.372146
10019946
4 G 2.5996180
10019947
5 G 2.510.1120221
10019948
7 G 2.511.2168295
10019949
12 G 2.515.1288491
10019950
4 G 4.010.8153,6268
10019951
5 G 4.012.1192328
10019952
7 G 4.013.4268,8438
10019953
4 G 6.013230,4391
10019954
5 G 6.014.5288478
10019975
7 G 6.016403,2638
10019851
4 G 10.016.2384635
10019852
5 G 10.018.1480775
10019849
4 G 16.018.8614,4930
10019853
5 G 16.021.27681147
10019854
4 G 25.023.59601442
10019855
5 G 25.026.412001773
10019856
4 G 35.026.613441917
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Semplice impiego e installazione grazie all'alta flessibilità del cavo
  • Ampia gamma di applicazioni grazie alle eccezionali caratteristiche del prodotto
  • Certificato per applicazioni marine
  • Nota: per l'utilizzo di cavi AWM (Appliance Wiring Material) in macchinari industriali (USA) secondo NFPA 79: consultare l'appendice del catalogo tabella T29

Applicazione

  • Luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie
  • Per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione
  • Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore
  • Destinati ad essere utilizzati nell'ambito del Regolamento europeo Prodotti da costruzione (CPR), vedi appendice T14
  • Impiego temporaneo in ambienti esterni, nel rispetto dell'intervallo di temperatura.

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 (propagazione della fiamma su singolo cavo)
  • Autoestinguente seconodo IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25 (propagazione della fiamma in verticale a fasci di cavi)
  • UL Cable Flame Test
  • Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
    (quantità dei gas contenenti acidi alogeni)
    Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2
  • Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2
  • Resistente agli oli secondo EN 50363-4-1 (TM5)
    e UL OIL RES I e UL OIL RES II
  • Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL AWM style 21089
  • Secondo EN 50525-3-11
  • Secondo EN 50525-2-51
  • Certificato DNV GL n ° TAE0000407

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore privo di alogeni
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna: mescola speciale priva di alogeni, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -30°C a +70°C (UL: +75°C)
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C (UL: +75°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.