ÖLFLEX® HEAT 205 SC

Conduttore isolato In FEP, adatto a temperature molto elevate o molto basse

ÖLFLEX® HEAT 205 SC - cavo unipolare FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°C

  • Ora disponibile in bobina
  • Resistenza termica e chimica
  • Massima riduzione di spazio e peso

Buona resistenza chimicaAutoestinguenteResistente alle basse temperatureLeggeroResistente all'olioResistente agli acidiResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEEACFire

Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]m/ringm/bobinaCore colourPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 205 SC
0080001
0.141100-nero1,352,6
0080002
0.141100-blu1,352,6
0080005
0.141100-giallo1,352,6
0080006
0.141100-verde1,352,6
0080010
0.141100-trasparente1,352,6
0080104
0.141100-rosso1,352,6
0080105
0.141100-bianco1,352,6
0081001
0.251.2100-nero2,44
0081002
0.251.2100-blu2,44
0081003
0.251.2100-marrone2,44
0081005
0.251.2100-giallo2,44
0081006
0.251.2100-verde2,44
0081009
0.251.2100-arancione2,44
0081010
0.251.2100-trasparente2,44
0081104
0.251.2100-rosso2,44
0081105
0.251.2100-bianco2,44
0081106
0.251.2100-grigio2,44
0081003S
0.251.2-500marrone2,44
0081001S
0.251.2-500nero2,44
0081002S
0.251.2-500blu2,44
0081104S
0.251.2-500rosso2,44
0082000
0.51.45100-giallo/verde4,86,8
0082001
0.51.45100-nero4,86,8
0082002
0.51.45100-blu4,86,8
0082003
0.51.45100-marrone4,86,8
0082005
0.51.45100-giallo4,86,8
0082006
0.51.45100-verde4,86,8
0082007
0.51.45100-viola4,86,8
0082009
0.51.45100-arancione4,86,8
0082010
0.51.45100-trasparente4,86,8
0082104
0.51.45100-rosso4,86,8
0082105
0.51.45100-bianco4,86,8
0082106
0.51.45100-grigio4,86,8
0082003S
0.51.45-500marrone4,86,8
0082001S
0.51.45-500nero4,86,8
0082002S
0.51.45-500blu4,86,8
0082104S
0.51.45-500rosso4,86,8
0083000
0.751.8100-giallo/verde7,210,1
0083001
0.751.8100-nero7,210,1
0083002
0.751.8100-blu7,210,1
0083003
0.751.8100-marrone7,210,1
0083005
0.751.8100-giallo7,210,1
0083006
0.751.8100-verde7,210,1
0083010
0.751.8100-trasparente7,210,1
0083104
0.751.8100-rosso7,210,1
0083105
0.751.8100-bianco7,210,1
0083003S
0.751.8-500marrone7,210,1
0083001S
0.751.8-500nero7,210,1
0083002S
0.751.8-500blu7,210,1
0083000S
0.751.8-500giallo/verde7,210,1
0083104S
0.751.8-500rosso7,210,1
0084000
11.95100-giallo/verde9,612,8
0084001
11.95100-nero9,612,8
0084002
11.95100-blu9,612,8
0084003
11.95100-marrone9,612,8
0084005
11.95100-giallo9,612,8
0084006
11.95100-verde9,612,8
0084007
11.95100-viola9,612,8
0084010
11.95100-trasparente9,612,8
0084104
11.95100-rosso9,612,8
0084105
11.95100-bianco9,612,8
0084106
11.95100-grigio9,612,8
0084003S
11.95-500marrone9,612,8
0084001S
11.95-500nero9,612,8
0084002S
11.95-500blu9,612,8
0084000S
11.95-500giallo/verde9,612,8
0084104S
11.95-500rosso9,612,8
0085000
1.52.1100-giallo/verde14,418
0085001
1.52.1100-nero14,418
0085002
1.52.1100-blu14,418
0085003
1.52.1100-marrone14,418
0085005
1.52.1100-giallo14,418
0085010
1.52.1100-trasparente14,418
0085104
1.52.1100-rosso14,418
0085105
1.52.1100-bianco14,418
0085003S
1.52.1-500marrone14,418
0085001S
1.52.1-500nero14,418
0085002S
1.52.1-500blu14,418
0085000S
1.52.1-500giallo/verde14,418
0085104S
1.52.1-500rosso14,418
0086000
2.52.6100-giallo/verde2429,5
0086001
2.52.6100-nero2429,5
0086002
2.52.6100-blu2429,5
0086003
2.52.6100-marrone2429,5
0086007
2.52.6100-viola2429,5
0086010
2.52.6100-trasparente2429,5
0086104
2.52.6100-rosso2429,5
0086105
2.52.6100-bianco2429,5
0086106
2.52.6100-grigio2429,5
0086003S
2.52.6-500marrone2429,5
0086001S
2.52.6-500nero2429,5
0086002S
2.52.6-500blu2429,5
0086000S
2.52.6-500giallo/verde2429,5
0086104S
2.52.6-500rosso2429,5
0087000
43.1100-giallo/verde3845
0087001
43.1100-nero3845
0087002
43.1100-blu3845
0087003
43.1100-marrone3845
0087005
43.1100-giallo3845
0087010
43.1100-trasparente3845
0087104
43.1100-rosso3845
0087105
43.1100-bianco3845
0088000
63.8--giallo/verde5868
0088001
63.8--nero5868
0088002
63.8--blu5868
0088003
63.8--marrone5868
0088010
63.8--trasparente5868
0088104
63.8--rosso5868
0089000
104.7--giallo/verde96116
0089001
104.7--nero96116
0089002
104.7--blu96116
0089003
104.7--marrone96116
0089010
104.7--trasparente96116
0089104
104.7--rosso96116
0089105
104.7--bianco96116
0089106
104.7--grigio96116
0090000
166.6--giallo/verde154175
0090001
166.6--nero154175
0090002
166.6--blu154175
0090104
166.6--rosso154175
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il peso e il diametro minimo del cavo permettono
    una massima riduzione di spazio e peso
  • Resistente al contatto con la maggior parte degli agenti chimici aggressivi

Applicazione

  • Per l'uso in ambienti con alte temperature, forte presenza di agenti chimici o spazi chiusi
  • Tipici campi di applicazione
    - Quadri di comando con elevata generazione di calore
    - Strumenti di misurazione
    - Fornaci
    - Dispositivi di riscaldamento ed elettrodomestici per cucina
    - Costruzione di motori elettrici
    - Installazioni nel settore chimico

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente
  • ÖLFLEX® HEAT 205 realizzato in FEP
    - Resistenza eccezionale contro acidi,
    solventi, smalti, benzina, oli e molte altre
    sostanze chimiche
    - Scarsa infiammabilità
    - Elevata forza dielettrica e resistenza all'abrasione
    - Basso assorbimento dell'acqua
    - Resistente ai microbi
    - Materiali isolanti non aderenti
    - Resistente agli agenti atmosferici e all'ozono
    - Idrofobico e repellente allo sporco
    - Elevata resistenza all'allungamento e allo strappo
    - Resistente ai fluidi idraulici

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in FEP
  • FEP = fluoro etilen propilene

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2500 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -100°C a +205°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Altri colori su richiesta