ÖLFLEX® HEAT 180 SiD

Conduttore rigido con range di temperatura esteso

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD - cavo unipolare in silicone a fili robusti per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C

Conduttore rigido in filo di rame stagnato

Privo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente alla temperatura

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Core colourPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
0068001
0.52nero4,89
0068105
0.52bianco4,89
0069000
0.752.2giallo/verde7,212
0069001
0.752.2nero7,212
0069002
0.752.2blu7,212
0069003
0.752.2marrone7,212
0069105
0.752.2bianco7,212
0070000
1.02.3giallo/verde9,615
0070001
1.02.3nero9,615
0070002
1.02.3blu9,615
0070003
1.02.3marrone9,615
0070104
1.02.3rosso9,615
0070105
1.02.3bianco9,615
0071000
1.52.6giallo/verde14,420
0071001
1.52.6nero14,420
0071002
1.52.6blu14,420
0071003
1.52.6marrone14,420
0071105
1.52.6bianco14,420
0072001
2.53.2nero2432
0072002
2.53.2blu2432
0073001
4.03.9nero3850
0074001
6.04.6nero5864,5
0074002
6.04.6blu5864,5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • I conduttori rimangono isolati anche in caso di incendio grazie alle ceneri di SiO2 che rimangono depositate.

Applicazione

  • Ideale per applicazioni in settori con elevate temperature ambiente in cui i materiali dell'isolamento sono messi a dura prova e resi fragili in tempi brevi
  • Applicazioni
    - Costruzione di quadri elettrici
    - Costruzione di apparecchi e macchinari
    - Industria dei motori elettrici
    - Solarium e saune
    - Impianti termali e di riscaldamento
    - Impianti di illuminazione
    - Ventilazione industriale
    - Impianti di climatizzazione
    - Costruzione di forni
    - Lavorazione della plastica
    - Produzione di generatori e trasformatori

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
    (quantità dei gas contenenti acidi alogeni)
    Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente a molteplici oli, alcol, grassi vegetali e animali e altri agenti chimici
  • Un' adeguata ventilazione deve essere garantita, poiché la resistenza meccanica dei cavi in silicone diminuisce sopra i +100°C in assenza di aria

Costruzione

  • Conduttore rigido in filo di rame stagnato
  • Isolamento in silicone

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Conduttore rigido in filo di rame stagnato

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 6 x diametro conduttore
    Curvatura alle estremità del conduttore:
    3 x diametro del cavo

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Campo di temperatura

  • da -50 °C a +180 °C
    (è necessaria un'adeguata ventilazione)
  • Per brevi periodi di tempo: +200°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Fornitura anche su bobine grandi e in cartoni a perdere
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Altri colori su richiesta