Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® HEAT 180 SiD - cavo unipolare in silicone a fili robusti per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C
ÖLFLEX® HEAT 180 FZLSi - cavo unipolare in silicone per utilizzo speciale come filo di accensione ad alta tensione 10 kV per temperature elevate fino a +180°C
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - cavo unipolare in silicone con calza in fibra di vetro per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C
ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ - cavo unipolare in silicone per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C, design bipolare
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -190°C a +260°C
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C - cavo di alimentazione e comando in silicone schermato, resistente alle scalfiture e all'usura, per utilizzo nella costruzione di impianti e strumenti, adatto per +180°C
ÖLFLEX® HEAT 205 SC - cavo unipolare FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°C
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - cavo di alimentazione privo di alogeni schermato con approvazione DNV GL, ritardante la fiamma secondo IEC 60332-3, per l'uso nella costruzione di macchine e impianti fino a +125 ° C
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF - cavo di alimentazione e comando in silicone, resistente alle scalfiture e all'usura, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti, adatto per +180°C
ÖLFLEX® HEAT 180 MS - cavo di alimentazione e comando in silicone, con omologazione UL/cUL-AWM per la costruzione di macchinari e impianti nell'America del Nord, adatto per +180°C
ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - cavo di alimentazione e comando in silicone per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C
ÖLFLEX® HEAT 180 C MS - cavo di alimentazione e comando in silicone schermato, con omologazione UL/cUL-AWM per la costruzione di macchinari e impianti nell'America del Nord, adatto per +180°C
ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350°C
ÖLFLEX® HEAT 105 MC - cavo di alimentazione PVC conforme al tipo H05V2V2-F per utilizzo in macchinari, trasformatori, quadri elettrici ed apparecchiature fino a +90°C