ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
Conduttore con range esteso di temperatura
ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C
- Conduttore flessibile in rame stagnato
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- I conduttori rimangono isolati anche in caso di incendio grazie alle ceneri di SiO2 che rimangono depositate.
Applicazione
- Ideale per applicazioni in settori con elevate temperature ambiente in cui i materiali dell'isolamento sono messi a dura prova e resi fragili in tempi brevi
- Applicazioni
- Costruzione di quadri elettrici
- Costruzione di apparecchi e macchinari
- Industria dei motori elettrici
- Solarium e saune
- Impianti termali e di riscaldamento
- Impianti di illuminazione
- Ventilazione industriale
- Impianti di climatizzazione
- Costruzione di forni
- Lavorazione della plastica
- Produzione di generatori e trasformatori
Caratteristiche del prodotto
- Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
(quantità dei gas contenenti acidi alogeni)
Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2 - Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Resistente a molteplici oli, alcol, grassi vegetali e animali e altri agenti chimici
- Un' adeguata ventilazione deve essere garantita, poiché la resistenza meccanica dei cavi in silicone diminuisce sopra i +100°C in assenza di aria
Costruzione
- Fili sottili di rame stagnato
- Isolamento in silicone
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 6 x diametro conduttore
Curvatura alle estremità del conduttore:
3 x diametro del cavo
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- 2000 V
Campo di temperatura
- da -50 °C a +180 °C
(è necessaria un'adeguata ventilazione) - Per brevi periodi di tempo: +200°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Fornitura anche su bobine grandi e in cartoni a perdere
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Altri colori su richiesta