ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF

Cavi multipolare in silicone con accresciuta resistenza meccanica, approvato <HAR>

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF - cavo di alimentazione in silicone conforme al tipo H05SS-F, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti, adatto per +180°C

Per impiego internazionale ed elevata resistenza grazie alla qualità EWKF

Privo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEHAREACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
0046900
2 X 0.756.414,454
0046901
3 G 0.75721,667
00469023
4 G 0.757.628,887
00469033
5 G 0.758.536105
0046904
2 X 1.06.819,263
0046905
3 G 1.07.228,881
00469063
4 G 1.07.938,498
00469073
5 G 1.08.848121
0046908
2 X 1.58.428,884
0046909
3 G 1.58.943,2103
00469103
4 G 1.59.957,6128
00469113
5 G 1.510.972154
0046912
2 X 2.59.848141
0046913
3 G 2.510.472158
00469143
4 G 2.511.696195
00469153
5 G 2.512.9120241
0046916
3 G 4.012.3115,2239
00469173
4 G 4.013.7153,6312
0046919
3 G 6.014172,8345
00469203
4 G 6.015.6230,4451
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Armonizzato per l'utilizzo in Europa
  • Cavo molto resistente alla lacerazione e all'abrasione, grazie alla particolare mescola di silicone, che ne riduce i danni dovuti all'azione meccanica
  • In condizioni di impiego gravose ha una maggiore durata rispetto ai tradizionali cavi H05SS-F
  • La sua buona flessibilità semplifica la posa negli spazi ridotti
  • I conduttori rimangono isolati anche in caso di incendio grazie alle ceneri di SiO2 che rimangono depositate.

Applicazione

  • Aree con temperature ambiente elevate e occasionali stress meccanici
  • Tipici campi di applicazione: - Produzione e lavorazione di acciaio, ceramica e ferro - Attrezzature da forno e altiforni - Industria dei motori elettrici - Strutture per sauna/solarium - Elementi termici e di riscaldamento - Tecnologie di illuminazione - Ingegneria dei ventilatori - Tecnologie della climatizzazione - Tecnologie di galvanizzazione

Caratteristiche del prodotto

  • EWKF:
    resistente alla lacerazione e al taglio
  • Privo di alogeni (IEC 60754-1), assenza di gas corrosivi (IEC 60754-2), autoestinguente (IEC 60332-1-2)
  • Ottima resistenza ai raggi UV e all'idrolisi
  • Resistente a molteplici oli, alcol, grassi vegetali e animali e altri agenti chimici
  • Un' adeguata ventilazione deve essere garantita, poiché la resistenza meccanica dei cavi in silicone diminuisce sopra i +100°C in assenza di aria

Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-83 (H05SS-F)

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in silicone EWKF Lapp
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna in silicone EWKF, resistente al taglio, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • da -50 °C a +180 °C
    (è necessaria un'adeguata ventilazione)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.