ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C

Cavi in silicone schermati, con accresciuta resistenza meccanica

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C - cavo di alimentazione e comando in silicone schermato, resistente alle scalfiture e all'usura, per utilizzo nella costruzione di impianti e strumenti, adatto per +180°C

  • Qualità EWKF ad elevata resistenza alle lacerazioni
  • Schermato, conforme ai requisiti EMC
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Privo di alogeniResistente alle basse temperatureinterferenzeResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF C
0046301
2 X 0.758.637,5104
0046302
3 G 0.758.946,1118
00463033
4 G 0.7510.257,3152
00463043
5 G 0.7510.967,3176
0046307
2 X 1.0943116
0046308
3 G 1.09.755,7142
00463093
4 G 1.010.967,8175
00463103
5 G 1.011.680,3203
0046312
7 G 1.012.3113,9250
0046313
2 X 1.510.858166
0046314
3 G 1.511.274188
00463153
4 G 1.51291,4222
00463163
5 G 1.512.8121,7273
0046318
7 G 1.513.6157,2341
0046320
3 G 2.512.8121,2271
00463213
4 G 2.513.9150,9328
00463223
5 G 2.514.8180,5387
00463273
4 G 4.016218448
00463283
5 G 4.017.2262,9531
0046330
3 G 6.016.4240,5489
00463313
4 G 6.017.9304,7591
00463323
5 G 6.019.4370706
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Durata maggiore in applicazioni gravose rispetto ai cavi in silicone tradizionali
  • La guaina esterna resistente alle lacerazioni e all'abrasione riduce i danni meccanici
  • Schermatura in calza di rame che soddisfa le prescrizioni EMC contro le interferenze di campi elettromagnetici
  • La sua buona flessibilità semplifica la posa negli spazi ridotti
  • Grazie all'aggiunta di speciali additivi al silicone EWKF, è possibile evitare l'utilizzo di cavi armati in molte applicazioni.

Applicazione

  • Aree con temperature ambiente elevate e occasionali stress meccanici
  • Tipici campi di applicazione: - Produzione e lavorazione di acciaio, ceramica e ferro - Attrezzature da forno e altiforni - Industria dei motori elettrici - Strutture per sauna/solarium - Elementi termici e di riscaldamento - Tecnologie di illuminazione - Ingegneria dei ventilatori - Tecnologie della climatizzazione - Tecnologie di galvanizzazione

Caratteristiche del prodotto

  • EWKF:
    resistente alla lacerazione e al taglio
  • Privo di alogeni (IEC 60754-1), assenza di gas corrosivi (IEC 60754-2), autoestinguente (IEC 60332-1-2)
  • Ottima resistenza ai raggi UV e all'idrolisi
  • Resistente a molteplici oli, alcol, grassi vegetali e animali e altri agenti chimici
  • Un' adeguata ventilazione deve essere garantita, poiché la resistenza meccanica dei cavi in silicone diminuisce sopra i +100°C in assenza di aria

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Isolamento del conduttore in silicone
  • Guaina interna in silicone
  • Calza di schermatura in fili di rame stagnato e nastratura in materiale plastico
  • Guaina esterna in silicone EWKF, resistente al taglio, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • -60 °C bis +180 °C
    (in presenza di sufficiente aerazione)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.