ÖLFLEX® HEAT 180 GLS
Cavo multipolare in silicone con armatura in calza di fili di acciaio
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS - cavo di alimentazione e comando in silicone, con armatura in acciaio, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C
Protetto contro carichi termici e meccanici
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La spessa treccia in fili di acciaio zincato protegge dai danni di origine meccanica
- Durata maggiore in applicazioni gravose rispetto ai cavi in silicone tradizionali
- I conduttori rimangono isolati anche in caso di incendio grazie alle ceneri di SiO2 che rimangono depositate.
Applicazione
- Aree con temperature ambiente elevate e occasionali stress meccanici
- Applicazioni
- Acciaierie e vetrerie
- Cementifici e fabbriche di ceramica
- Fonderie
- Costruzione di imbarcazioni
- Costruzione di forni
Caratteristiche del prodotto
- Privo di alogeni (IEC 60754-1), assenza di gas corrosivi (IEC 60754-2), autoestinguente (IEC 60332-1-2)
- Adatto solo per l'uso all'asciutto
- Un' adeguata ventilazione deve essere garantita, poiché la resistenza meccanica dei cavi in silicone diminuisce sopra i +100°C in assenza di aria
Costruzione
- Fili sottili di rame stagnato
- Isolamento del conduttore in silicone
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Guaina esterna in silicone rosso-marrone
- Nastratura in fibra di vetro
- Calza in filo di acciaio zincato
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori
- Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9
- Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- 2000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- da -50 °C a +180 °C
(è necessaria un'adeguata ventilazione)
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.