ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
Cavi avvolgibili su tamburo avvolgicavo per sollecitazioni meccaniche da leggere a medie
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo di alimentazione e comando in gomma, per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV
- Robusto e altamente performante
- Adatto per l'impiego all'aperto
- Guaina esterna con calza in fibra tessile integrata
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Utilizzabile su tamburo, come cavo per festoni e nelle catene portacavi
- La calza di supporto integrata impedisce la torsione indesiderata del cavo e la formazione del cosiddetto effetto cavatappi
Applicazione
- Per l'impiego in sistemi di sollevamento, di trasporto e movimentazione
- Avvolgimento e svolgimento in applicazioni senza la guida di organi meccanici
- Per l'impiego in ambienti asciutti e umidi come anche all'esterno e nell'acqua ad uso industriale
- I criteri di impiego dei cavi ÖLFLEX®CRANE e ÖLFLEX®LIFT sono riportati nella tabella di selezione A3 in allegato al nostro catalogo online
- Le linee guida di movimentazione e assemblaggio per i cavi ÖLFLEX®CRANE si trovano nell'appendice del catalogo, tabella tecnica T4; per i cavi ÖLFLEX®LIFT si prega di consultare l'appendice del catalogo, tabella tecnica T5
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Resistente agli oli secondo EN 60811-404
- Ottima resistenza chimica, termica e meccanica
- Resistente ai raggi UV
Norm references / Approvals
- <VDE> NSHTÖU certificazione tipo di cavo sec. VDE 0250-814
Costruzione
- Fili di rame stagnato
- Isolamento del conduttore in gomma 3GI3
- Calza di supporto in fibra tessile integrata nella guaina esterna
- Guaina esterna: gomma tipo 5GM3
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione
Codice di identificazione dei conduttori
- Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
- Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile:
Cavi con diametro esterno < 21,5 mm: 5 x diametro esterno
Cavi con diametro esterno > 21,5 mm: 6,25 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 600/1000 V
Tensione di prova
- 4000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Corrente nominale (A)
- VDE 0298 parte 4
EN 50565-1 / VDE 0298-565-1
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -25°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
