UNITRONIC® LiYD11Y
Cavo con schermatura a spirale di fili di rame e guaina esterna in PUR, per trasmissione dati
UNITRONIC® LiYD11Y: cavo per dati per esterni nero PUR, schermatura in fili di rame completa, cavi PVC, DIN 47100, spiralizzabile, flessibile da -5°C a +70°C, antiabrasione
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
- Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
Applicazione
- Per l'uso in ambienti industriali, dove i cavi devono avere un'eccellente resistenza meccanica e chimica.
- Cavo schermato di piccole dimensioni per l'impiego con computer, tecnica MSR, macchine da ufficio, bilance
- Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
- L'impiego all'aperto è possibile nel rispetto del campo di temperatura
Caratteristiche del prodotto
- Guaina esterna in PUR, resistente allo strappo, agli oli minerali e all'abrasione
- Superficie esterna a bassa aderenza
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Autoestinguente secondo IEC 60332-2-2
- Disponibile anche in versione spiralata con caratteristiche similari come "UNITRONIC® SPIRAL"
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0812
Costruzione
- Fili sottilissimi di rame nudo
- Isolamento dei conduttori in PVC
- Schermatura in fili di rame avvolti
- Guaina esterna in PUR nera (RAL 9005)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- DIN 47100 senza ripetizione di colori, tabella T9
Mutua capacità
- C/C: ca. 140 nF/km
- C/S: ca. 150 nF/km
Induttanza
- ca. 0,65 mH/km
Cordatura conduttori
- trefolo, a fili extra sottili
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
