UNITRONIC® LiYCY-CY

Cavo dati schermato con conduttori schermati singolarmente

UNITRONIC® LiYCY-CY: cavo per dati PVC a bassa frequenza, codice colore DIN 47100, schermatura cavo unipolare, schermatura completa, flessibile, ignifugo, strumentazione, controllo

interferenze

CEFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame [kg/km]Peso [kg/km]Unità di base

Prezzo di base

UNITRONIC® LiYCY-CY
0032302
2 x 0.256,941,569
0032303
3 x 0.257,253106
0032304
4 x 0.257,865130
0032305
5 x 0.258,578161
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche
  • I conduttori con schermatura individuale minimizzano la diafonia tra i cavi posati in parallelo

Applicazione

  • Cavi con conduttori schermati singolarmente e schermatura sul totale, adatti a garantire una trasmissione di dati priva di perdite anche in campi magnetici forti
  • Ambienti asciutti e umidi

Caratteristiche del prodotto

  • La schermatura del conduttore può essere utilizzata come conduttore esterno
  • Nonostante la doppia schermatura il cavo rimane flessibile
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Secondo VDE 0812

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Calza in rame stagnato per ciascun conduttore
  • Guaina interna in PVC su ogni conduttore schermato
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC
    Colore rivestimento esterno: grigio (simile a grigio ghiaia / RAL 7032)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100, tabella T9

Mutua capacità

  • ca. 230 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,2 mH/km

Cordatura conduttori

  • Conduttore a trefolo, a fili sottili

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 7,5 x diametro esterno

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.