UNITRONIC® Li2YCYv (TP)
Cavo schermato a coppie twistate per trasmissione dati con guaina esterna rinforzata ed isolamento dei conduttori in PE
UNITRONIC® Li2YCYv (TP): cavo per dati PVC a bassa capacità , schermato, con codice DIN 47100, coppie intrecciate PE, rivestimento nero rinforzato/posa esterna, cablaggio RS422/RS485
Cavi per RS485/RS422
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La schermatura in calza minimizza le interferenze elettriche
- Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze
Applicazione
- Particolarmente indicato per il cablaggio di sistemi di dati con velocità di trasmissione fino a 10 Mbit/sec ed è adatto per le interfacce RS422 e RS485.
- Per la posa fissa e la posa mobile limitata
- Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
- Cavo di segnale, controllo e misura per la trasmissione di segnali poco sensibili e ad elevate velocità di trasmissione
- UNITRONIC® Li2YCYv (TP), con guaina esterna nera rinforzata (Yv) avente almeno 1,8 mm di spessore medio nominale, è costruito per ambienti interni ed esterni nonché per applicazioni dove guaine esterne rinforzate possono dimostrarsi vantaggiose
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0812
Costruzione
- Conduttore a trefolo in rame nudo a 7 fili
- Isolamento dei conduttori in polietilene (PE)
- Cordatura twistata a coppie (TP)
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Maggior spessore della guaina esterna ("Yv")
- Guaina esterna nera (RAL 9005)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- DIN 47100, tabella T9
Mutua capacitÃ
- A 800 Hz: max. 60 nF/km
Induttanza
- ca. 0,65 mH/km
Cordatura conduttori
- Conduttore a trefolo, secondo VDE 0881, 7 fili
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 6 x diametro esterno
Attenuazione da interferenza diafonica
- Fino a 1 MHz min. 50 dB
- Fino a 10 MHz min. 40 dB
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 2.000 V
- Conduttore/schermo: 1.000 V
Impedenza caratteristica
- 100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
