ÖLFLEX® ROBOT F1
Cavo per rootica in PUR resistente all'abrasione e agli oli per sollecitazioni a torsione e piegamento, certificato
ÖLFLEX® ROBOT F1 - cavo di alimentazione e comando per sollecitazioni di piegamento e torsione in condizioni ambientali gravose con certificazione UL/cUL AWM
- Flessione e torsione
- Angolo di torsione fino a +/- 360 °/m
- Certificato AWM per USA e Canada
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
- Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
- Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
- Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
- La certificazione per Stati Uniti e Canada ne permette l'utilizzo in macchinari, dispositivi e impianti destinati all'esportazione
Applicazione
- Macchine industriali e macchine utensili
- Impianti automatici di movimentazione
- Automotive
- Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
- Adatto alla posa in guaine per robotica e per l’impiego in robot cartesiani
Caratteristiche del prodotto
- Resistente all'abrasione e al taglio
- Autoestinguente
- Elevata resistenza agli oli
- Flessibile alle basse temperature
- Superficie esterna a bassa aderenza
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 20940
cUL AWM I/II A/B - UL File No. E213974
- Costruito per max 10 milioni cicli di torsione
- Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3
- Per catene con corse fino a 10 m
Costruzione
- Fili sottilissimi, da 0,14mm² a 0,5mm² in rame stagnato o in rame nudo
- Isolamento del conduttore in TPE
- Conduttori (o coppie di conduttori) cordati a strati o fasci
- Nastratura con nastro PTFE
- Esecuzione di fili in rame stagnato per versioni con schermatura a coppia singola
- Guaina isolante in poliuretano, colore antracite
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori fino a 0,34 mm²: DIN 47100
- Da 0,5 mm²: fili bianchi con numerazione nera, i fili della coppia schermata (2 x 1,0) sono contrassegnati con il n. 1 + 2
Cordatura conduttori
- Fili sottilissimi
Torsione
- Carico massimo di torsione ± 360 °/m
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 10 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- IEC: fino a 0,34mm² 250 V(tensione di picco). 0,5 - 2,5mm² U0/U 300/500 V UL/CSA: fino a 1,5mm² 600 V, da 2,5mm² 1000 V
Tensione di prova
- Fino a 0,34 mm²: 1.500 V
- da 0,5 mm²: 2000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -40°C a +80°C
Posa fissa: da -50°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
