UNITRONIC® FD P plus A
Cavo in PUR alte prestazioni per catene portacavi, AWM per l'impiego secondo CSA/NFPA 79
UNITRONIC® FD P plus: Low-frequency PUR data cable UL AWM 1000V VW-1 halogen-free highly flexible, energy/ drag chain constant flex, low capacitance, -40°C/80°C
- Per catena portacavi: altamente performante e flessibile alle basse temperature
- Bassa capacitÃ
- Privo di alogeni
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Affidabilità elevata
- Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
- Tensione nominale UL-AWM 1000V per cablaggio protetto interno (ad es. all'interno della piattaforma industriale sotto Field Labeling) consente la posa interna direttamente accanto ai cavi di collegamento con tensione nominale UL applicata 1kV
- Nelle macchine industriali statunitensi, secondo NFPA 79, ed. 2015, 12.9.2 (condizione 3 alla sezione 12.9.2: sa 1 mm² e <16 AWG)
Applicazione
- Cavo dati ad alta flessibilità con guaina esterna in PUR, per elevatissime esigenze di durata anche in ambienti climatici severi
- Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
- Costruzione speciale per elevate prestazioni in catene portacavi.
- For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
Caratteristiche del prodotto
- Guaina esterna in PUR, adatta al taglio, resistente agli oli minerali e all'abrasione quando viene utilizzata in catene portacavi
- Generalmente per uso esterno (non in Nord America) grazie alla resistenza ai raggi UV e all'ozono
- Classificazione autoestinguenza: IEC 60332-1-2, FT2 (Test fiamma orizzontale)
- Privo di alogeni, a bassa capacità e flessibile fino a -40°C
- Superficie poco aderente, resistente all'idrolisi e ai microbi, resistente agli oli
Norm references / Approvals
- Secondo VDE 0812
- cRUus AWM, certificato da UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 e AWM A/B I/II
Costruzione
- Fili sottilissimi di rame nudo
- Isolamento del conduttore a base di poliolefina
- Nastratura in tessuto non tessuto
- Guaina esterna in mescola PUR grigia (RAL 7001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Codice di identificazione dei conduttori
- DIN 47100, tabella T9
Mutua capacitÃ
- C/C: ca. 60 nF/km
Induttanza
- ca. 0,65 mH/km
Cordatura conduttori
- trefolo, a fili extra sottili
Raggio minimo di curvatura
- Mobile: 5 x diametro esterno
- Posa fissa: 3 x diametro esterno, una volta
Tensione di prova
- 1500 V
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -40°C a +80°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
cRUus AWM: max. +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
