ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P
Cavo di controllo flessibile con isolamento conduttori in PVC e guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P - cavo di alimentazione e comando per uso versatile nelle catene portacavi in condizioni ambientali gravose
- Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie
- Resistente all’olio e all’abrasione
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Affidabilità elevata
- Molteplici applicazioni
- Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
- Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
Applicazione
- Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
- Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
- Circuiti di potenza per apparecchiature elettriche nell'ingegneria di automazione
- Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
- Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere
- In ambienti interni asciutti, umidi o bagnati con sollecitazioni meccaniche normali
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Elevata resistenza agli oli
- Resistente all'abrasione e al taglio
- Superficie esterna a bassa aderenza
Norm references / Approvals
- Filo e guaina isolante in base a VDE 0245/0285
- Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3
Costruzione
- Fili sottilissimi di rame nudo (classe 6)
- Isolamento dei conduttori in PVC
- Conduttori cordati a passo corto
- Nastratura in tessuto non tessuto
- Guaina isolante in poliuretano, grigio (sim. RAL 7001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334
Cordatura conduttori
- Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Cicli di flessione e parametri di utilizzo
- Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online
Tensione di prova
- 4000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.