ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE
ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE - cavo di comando PVC, flessibile e fili arancioni numerati, concepito per scopi di avvertenza e circuiti esclusi, anche per YSLY o YY
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
- Per segnalazione presenza tensione secondo EN 60204-1, per es. circuiti di interblocco e circuiti di servizio per manutenzione.
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto
- Elevata sicurezza elettrica grazie alla tensione di prova 4 kV
Applicazione
- Secondo la norma EN 60204-1 (VDE 0113-1) i cavi e i conduttori dei circuiti di controllo, che sono alimentati da una fonte di alimentazione esterna e/o rimangono attivi quando l'interruttore generale è aperto, devo essere arancioni
- Impianti di illuminazione e circuiti con prese elettriche per attività di manutenzione o riparazione
- Circuiti per protezione da sottotensione
- Circuiti di comando per interblocco
- Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Secondo IEC 60227-5 e EN 50525-2-51
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
- Conduttori arancioni con numerazione nera
- Guaina esterna: PVC, arancione (simile RAL 2003)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori arancioni con numerazione nera
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)
- TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- 4000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.