ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

Cavo di controllo in PVC con codifica a colori e treccia in acciaio

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY - cavo PVC flessibile, codice colore con calza in fili di acciaio, cavo di alimentazione e comando per diverse applicazioni

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Treccia in acciaio per una protezione meccanica extra

Buona resistenza chimicaResistenza meccanica

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U0/U: 300/500 V
0016022
2 X 0.758.214,497
0016023
3 G 0.758.521,6108
00160243
4 G 0.759.228,8126
00160253
5 G 0.759.736146
0016027
7 G 0.7510.350172
0016031
12 G 0.7512.986260
0016042
2 X 1.08.519,2137
0016043
3 G 1.08.829154
00160443
4 G 1.09.538,4180
00160453
5 G 1.010.148202
0016047
7 G 1.01167242
0016064
2 X 1.59.329172
0016065
3 G 1.59.743191
00160663
4 G 1.510.258217
00160673
5 G 1.511.172268
0016069
7 G 1.511.9101311
0016072
12 G 1.515.4173499
0016075
18 G 1.517.6259652
0016077
25 G 1.520.3360913
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; U0/U: 450/750 V
0016087
2 X 2.512.148245
0016088
3 G 2.512.672278
00160893
4 G 2.513.996339
00160903
5 G 2.515.2120397
0016092
7 G 2.516.3168470
0016101
2 X 4.013.676,8329
00161023
4 G 4.015.7154457
00161033
5 G 4.017.1192545
0016106
3 G 6.015.8173544
00161073
4 G 6.017.2230687
00161083
5 G 6.018.8288798
00161103
4 G 10.021.33841009
00161113
5 G 10.023.34801197
00161133
4 G 16.024.16141384
00161143
5 G 16.026.87681740
00161163
4 G 25.029.49602021
00161173
5 G 25.032.612002464
00161183
4 G 35.032.413442570
00161193
5 G 35.03616803185
00161203
4 G 50.038.819203514
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Protezione meccanica supplementare grazie all’armatura in calza di fili di acciaio

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
  • Applicazioni gravose per quanto riguarda le sollecitazioni meccaniche

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Buona resistenza chimica, tabella T1

Norm references / Approvals

  • Secondo IEC 60227-5 e EN 50525-2-51

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina interna in PVC grigia
  • Armatura in fili di acciaio antiossidante
  • Guaina esterna in PVC trasparente

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori: codice colore ÖLFLEX® (Tabella T7)

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Fino a 1,5 mm²: U0/U: 300/500 V
  • Da 2,5 mm²: U0/U: 450/750 V
    Da 2,5 mm², in caso di posa fissa e protetta: U0/U: 600/1000 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Lunghezze singole per dimensioni: >= 4G35 max. 500m; >= 4G95 max. 400m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.